SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Kullanıma hazır veri hatları için uzunlamasına kestili çoklu conta ek parçası, IP 68 sızdırmazlık.

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMontaj süresiOptimum destek elemanıIsı dayanımıUV-dayanım

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüKablo sayısı x kablo çapı (mm)Adet / Paket
SKINTOP® DIX-M ASI
53611001
M 20150
SKINTOP® DIX-M ASI DUO
53611004
M 25250
53440980
M 25150
53440970
M 321 x 4.5 - 6.550
53611006
M 321 x 5.0 - 8.550
53611005
M 321 x 6.0 - 11.050
53611007
M 323 x 6.0 - 8.050
53310444
M 403 x 7.0 - 10.025
53611008
M 404 x 6.5 - 9.025

Faydalar

  • Bir veya birden fazla kullanıma hazır veri kablolarının kolayca geçirilmesi için yuvarlak ön delikli ve uzunlamasına kesitli özel tasarım.
  • Delikler optimum şekilde doldu olduğunda IP 68 koruma sınıfına ulaşılabilir.
  • Optimum gerilme önleyici sayesinde yüksek fonksiyon güvenliği.

Uygulama alanı

  • Metrik SKINTOP®/SKINTOP® CLICK kablo rakorları ile kullanım için.
  • SKINTOP® kablo rakorunda standart sızdırmazlık ek parçasının yerine kullanılır.
  • UV ve yağa dayanıklı malzeme.

Ürün yapısı

  • AS-I Bus kabloları için hassas kesim
  • Önceden monte edilen saha Bus kablolarını kolayca yerleştirmek için delikli ve kesikli conta

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası

Talep üzerine

  • Özel şekiller

Renk seçeneği

  • Siyah (RAL 9005)

Malzeme

  • NBR

Koruma sınıfı

  • IP 54
  • IP 66 ve IP 68 - 5 bar, 30 dak (yalnızca belirtilen sıkıştırma aralığına uyulması durumunda yarıklı DIX ek parçalar için geçerlidir)

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.