SILVYN® LTP-E
Faydalar
- Kablonun ve borunun hasar görmesini engeller
Uygulama alanı
- Kanal sonu kapağı
- Eğer kanal montajı yapılmamışsa
Ürün özellikleri
- Tüm sonlandırıcılar boru ucunda tam kapama sağlar
Ürün yapısı
- Yivli kovan
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı
Malzeme
- Nikel kaplamalı pirinç
Sıcaklık aralığı
- -50 °C ila +135 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.