SILVYN® FCE-M

Çeşitli tiplerde, kompak ölçülü, nikel kaplı pirinçten vidalı bağlantı

Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.

Ürün kodu Metrik ölçüSILVYN® FCE için uygundurAdet / Paket
SILVYN® FCE COMPACT M
55503624
12 x 1,51310
55503625
16 x 1,51610
55503626
20 x 1,51610
55503627
20 x 1,52010
55503628
25 x 1,5255
61803855
32 x 1,5325
61803856
40 x 1,5402
SILVYN® FCE COMPACT 90° M
61803860
16 x 1,51610
61803861
20 x 1,51610
61803862
20 x 1,52010
61803863
25 x 1,5255
61803864
32 x 1,5325
55503602
12 x 1,51310
55503603
16 x 1,51310
55503604
16 x 1,51610
55503605
20 x 1,51610
55503606
20 x 1,52010
55503607
25 x 1,5255
55503608
32 x 1,5325
55503609
40 x 1,5402
55503610
50 x 1,5502
55503611
63 x 1,5502
55503614
12 x 1,51310
55503615
16 x 1,51310
55503616
16 x 1,51610
55503617
20 x 1,51610
55503618
20 x 1,52010
55503619
25 x 1,5255
55503620
32 x 1,5325
55503621
40 x 1,5402
55503622
50 x 1,5502
55503623
63 x 1,5502

Faydalar

  • Yüksek mekanik dayanım
  • Yüksek gerilme mukavemeti
  • Yerden tasarruf sağlayan uygulama
  • Korozyona dayanıklı

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte:
  • SILVYN® FCE-V0
  • SILVYN® FCE-LFH

Ürün yapısı

  • Metrik bağlantı dişi
  • Altıgen bilezik
  • Yivli kovan
  • Kapak somunu

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Malzeme

  • SILVYN®
    FCE COMPACT
    Metal parçalar: Nikelajlı pirinç
    Contalar: NBR
  • SILVYN®
    FCE-F, FCE-S
    Nikelajlı pirinç

Koruma sınıfı

  • SILVYN® FCE COMPACT: IP 68
    SILVYN® FCE-F, FCE-S: IP 54

Sıcaklık aralığı

  • SILVYN® FCE COMPACT:
    -45°C ila +105°C
    SILVYN® FCE-F, FCE-S:
    -55°C ila +260°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.