SILVYN® E-KIT
Ürün kodu | Oluklu hortum (m) | Dokuma/örgü (m) | Kablo bağı (ad.) | İçerik (m) | İçerik (birim) | Paket Miktarı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61737407
| Polipropilen (PP) | Polyester (PET) | Poliamid 6 (PA6) | 3 | 100 | 1 |
Faydalar
- Kabloların, iletkenlerin, tellerin korunması ve demetlenmesi
- Bakım ve donatım
- Kritik alanlar için ek aşınma koruması
Uygulama alanı
- E-Mobility
Ürün özellikleri
- Bölünebilir ve kapalı koruyucu hortumlar
- Yüksek mekanik ve kimyasal direnç
Norm referansları / Onaylar
- ECE/TRANS/WM.29/GRSP/2009/16 sayılı Avrupa Yönetmeliği uyarınca yüksek voltaj sistemlerinin ve bileşenlerinin (> 25V AC / > 60V DC) turuncu sinyal rengiyle işaretlenmesi için kullanılır
Dahil
- Oluklu hortum, yarıklı ve kapatılabilir (3m)
- Oluklu hortum, iki parçalı ve kapatılabilir (3m)
- Örgü doku, kapalı ve delinmeye karşı dayanıklı (3m)
- Örgü hortum, yarıklı ve kendiliğinden toplanır (3m)
- Kablo bağı (100 adet, 200mm x 2,5mm) ve içeri çekme yardımı (1x)
Renk seçeneği
- Turuncu
Malzeme
- Poliamid 6 (PA6) Polipropilen (PP) Polyester (PET)
- UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu
Sıcaklık aralığı
- PP: -30 ila +105°C arası PA6: -55 ila +125°C arası PET: -40 ila +160°C arası
- Diğer renkler ve boyutlar talep üzerine sunulur.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.