SILVYN® HIPROSILTAPE

SILVYN® HIPROSILTAPE - SILVYN® HIPROJACKET için silikon bant

Aşırı ısı darbelerine karşı benzersiz koruma

Ürün kodu Nominal boyutİÇ x DÇ mmPU (m)
SILVYN® HIPROSILTAPE
61713040
2525.0 x 0.511

Faydalar

  • Isı dayanımlı
  • Esnek
  • SILVYN®HIPROSILTAPE ile kullanıldığında koruma sınıfı IP67 ye kadar çıkmaktadır
  • Kablo kanalında geçici olarak %30'a kadar sıcaklığı düşürür

Uygulama alanı

  • Ağır sanayi, demir ve çelik işleri, dökümhaneler, cam ve seramik işleme, kimya endüstrileri
  • Çelik endüstrisi
  • Demiryolu uygulamaları / araç yapımı
  • Makine Mühendisliği
  • Kabloların ve tellerin aşırı ısıya maruz kaldığı alanlarda kullanılır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Yapışkan bant

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000128
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yapışkan bant

Renk seçeneği

  • Kırmızı

Malzeme

  • Silikon kauçuk karışımı, kendi kendine vulkanize , halojensiz

Sıcaklık aralığı

  • -55°C to +260 °C sürekli

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.