SILVYN® MAXI PA

SILVYN® MAXI PA, geniş çaplı bir paralel delikli kablo kanalıdır

Kimyasallara dayanıklıHalojen içermeyenSağlam

CEcRUus

Ürün kodu Nominal boyutİÇ x DÇ mmBükülme yarıçapı (mm)SILVYN® AFG-PA/AFW-PA için uygunPU (m)
SILVYN® MAXI PA gri
61791150
70-1707010
61791160
95-2259510
SILVYN® MAXI PA siyah
61791155
70-1707010
61791165
95-2259510

Faydalar

  • Boyutsal olarak sabit kalabilme
  • Esnek
  • Ezilmeye dayanıklı

Uygulama alanı

  • Makine Mühendisliği
  • Halka açık insan yoğun alanlarda
  • Hareketli uygulamalar
  • Dış mekan

Ürün özellikleri

  • Halojen ve kadmiyum içermeyen
  • Aşınma dayanıklı
  • Yağ, petrol, asitler ve diğer kimyasallara karşı yüksek direnç

Norm referansları / Onaylar

  • UL DOSYA NUMARASI E308201

Ürün yapısı

  • Kalın cidarlı oluklu poliamid 6 kablo kanalı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Sınıf- Tanım: Oluklu plastik hortum

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001175
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum

Talep üzerine

  • PA 12 olarak mevcuttur

Renk seçeneği

  • Gri (RAL 7001)
    Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme

  • PA 6
    Halojensiz
  • UL 94 HB uyarınca yangın davranışı

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +115 °C
    kısa süre +150 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.