SILVYN® KLICK-Y (TPE)

SILVYN® KLICK-Y (TPE) - SILVYN® RILL için Y şeklinde ayırıcı

Montaj süresiIsı dayanımı

Ürün kodu Nominal boyutKonduit dış çap Ø (mm)SILVYN® RILL için uygunAdet / Paket
SILVYN® KLICK-Y (TPE) gri
56000120
3 x 10-1010
56000140
2 x 16/1 x 2115.8 / 21.216/2110
56000150
2 x 21/1 x 28-21/2810
56000160
2 x 28/1 x 34-28/3410
SILVYN® KLICK-Y (TPE) siyah
56000125
3 x 10-1010
56000145
2 x 16/1 x 2115.8 / 21.216/2110
56000155
2 x 21/1 x 28-21/2810
56000165
2 x 28/1 x 34-28/3410

Faydalar

  • Montajı kolay
  • Yüksek sıcaklık direnci

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • SILVYN® RILL kablo kanalları için Y-dağıtıcı

Ürün yapısı

  • 3 x kablo kanalı bağlantısı
  • 1 x M4 vida ile sabitlemek için montaj deliği

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Oluklu hortum kupleri

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001172
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Oluklu hortum bağlantı parçası

Renk seçeneği

  • Gri (RAL 7031)
    Siyah (RAL 9011), UV dirençli

Malzeme

  • TPE

Koruma sınıfı

  • IP 66

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +115 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.