SILVYN® TC

SILVYN® TC, entegre metrik dişleriyle yenilikçi tasarıma sahip paralel delikli bir kablo kanalıdır, standart metrik kontra somunla monte edilebilir

  • Küçük hortum vidası gereklidir
  • Sadece somun ile kullanılabilir
  • Kesilebilen parçalar

Kimyasallara dayanıklıHalojen içermeyenMontaj süresiDüşük ağırlıkUV-dayanım

Ürün kodu Nominal boyutİÇ x DÇ mmMetrik ölçüPU (m)
64400823
7,56,6 x 1010 x 1,550
64400824
8,59,8 x 12,812 x 1,550
64400825
1212,3 x 15,716 x 1,550
61221035
17-20 x 1,550
64400650
22-25 x 1,550
64400651
26-32 x 1,550
64400826
3734 x 42,240 x 1,550
64400827
5045,6 x 52,850 x 1,550

Faydalar

  • Boyutsal olarak sabit kalabilme
  • Esnek
  • Dişli
  • Hızlı ve kolay tesisat nedeniyle maliyet tasarrufu

Uygulama alanı

  • Kontrol kabini üretimi
  • Makine Mühendisliği
  • Fabrika mühendisliği
  • İç ve dış mekân kullanımı için

Ürün özellikleri

  • Halojen ve kadmiyum içermeyen
  • Aşınma dayanıklı
  • Yağ, petrol, asitler ve diğer kimyasallara karşı yüksek direnç

Ürün yapısı

  • İnce profil oluklu poliamid kablo kanalı 6

Not

  • IP sınıflandırmasını en üst düzeye çıkarmak ek bir sızdırmazlık önlemi kullanmanızı öneririz
  • Parça uzunluğu 222 mm

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Sınıf- Tanım: Oluklu plastik hortum

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001175
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum

Renk seçeneği

  • Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme

  • PA 6
    Halojensiz
  • UL 94 V-2'ye uygun yangına tepki

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +120 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.