SILVYN® SP

SILVYN® SP - PVC gri kablo kanalı

Mekanik dayanımSu geçirmez

CE

Ürün kodu İÇ x DÇ mmBükülme yarıçapı (mm)SILVYN® SSV-M/SSVZ-M için uygunSILVYN® USK-M için uygunSILVYN® SSV/SSVZ için uygunSILVYN® USK için uygunSILVYN® SCH için uygunPU (m)
SILVYN® SP
61714000
10.0 x 14.05016 x 1,5/112 x 1,59/1910 - 16 S25
61714010
12.0 x 16.06016 x 1,5/216 x 1,59/21112 - 20 S25
61714020
14.0 x 18.07020 x 1,5/1-11/113,512 - 20 S25
61714100
16.0 x 20.07020 x 1,5/220 x 1,511/21616 - 25 S25
61714110
22.0 x 27.09025 x 1,525 x 1,5162120 - 32 S25
61714120
30.0 x 36.014032 x 1,532 x 1,529/12925 - 40 S25
61714070
38.0 x 44.019040 x 1,540 x 1,5363632 - 50 S25
61714080
45.0 x 51.024050 x 1,5-42-40 - 60 S25
61714090
49.0 x 56.025063 x 1,550 x 1,5484840 - 60 S25

Faydalar

  • Mekanik gerilmeye karşı koruma
  • Toza karşı koruma
  • Neme karşı koruma

Uygulama alanı

  • Kablo koruması
  • Ek izolasyon amaçlı
  • Kablo ve tellerin destelenmesi ve kılavuzlanması

Ürün özellikleri

  • Esnek
  • Boyutsal olarak sabit kalabilme

Ürün yapısı

  • Sert PVC iç spiral
  • Yumuşak PVC dış kılıf

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Sınıf -Tanım : Koruyucu plastik Hortum

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001177
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum

Sertifikalar

  • IEC EN 61386-23

Renk seçeneği

  • Gümüş gri (RAL 7001)

Malzeme

  • Sert PVC spiral ile yumuşak PVC, SBR/NBR

Sıcaklık aralığı

  • -15 °C ila +60 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.