SILVYN® SNAP PET
Faydalar
- Kablolar herhangi bir noktada SILVYN® SNAP içine veya dışına yönlendirilebilir.
- Kendinden ambalajlı
- Basit ve hızlı kablo demetleme
- Kablo düzenleyiciler
- Toza karşı koruma
Uygulama alanı
- Kolay kablo koruması
- Kablo ve tellerin destelenmesi ve kılavuzlanması
- Kablo demeti
Ürün özellikleri
- Aşınma dayanıklı
- Esnek
- Kendinden ambalajlı
- Uzunlamasına kesim
Ürün yapısı
- Polyester - PET örgü yandan yukarı kıvrılmıştır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Örgülü hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001182
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İçi boş örgülü hortum
Talep üzerine
- Rulolar halinde kaplarda
- diğer ebatlar mevcut
Not
- Halojen ve kadmiyum içermeyen
- UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu
Renk seçeneği
- Siyah, gri, turuncu, sarı, beyaz
Malzeme
- Polyester - PET örgü yandan yukarı kıvrılmıştır
Sıcaklık aralığı
- -55 °C ila +150 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.