SILVYN® US-M EE

SILVYN® US-M, kullanılan kablo kanalına bağlı olarak IP40 / IP54 / IP66 koruma derecesi sunan nikel kaplı pirinç bir kablo kanalı ek parçasıdır

Maksimum vibrasyon korumasıAlan gereksinimiSağlamIsı dayanımı

CE

Ürün kodu Metrik ölçüNet açıklık(mm)SILVYN® FPS/FD-PU için uygunAdet / Paket
SILVYN®US-M for SILVYN®FPS / FD-PU
55502601
10 x 1,061050
55502602
12 x 1,591450
55502603
16 x 1,511,51750
55502604
20 x 1,514,52150
55502605
25 x 1,519,52725
55502606
32 x 1,526,53625
55502607
40 x 1,5354520
55502608
50 x 1,545,55610
55502609
63 x 1,545,55610

Faydalar

  • Yüksek gerilme mukavemeti
  • Alandan tasarruf
  • Titreşim koruması
  • Çok amaçlı
  • Hızlı ve kolay montaj

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte:
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • Makine Mühendisliği
  • Fabrika mühendisliği

Ürün özellikleri

  • Kompakt tasarımı

Ürün yapısı

  • Metrik bağlantı dişi
  • Altıgen bilezik
  • Yivli kovan
  • Sızdırmazlık elemanı
  • Kapak somunu

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Malzeme

  • Gövde: nikel kılıf pirinç
    Sızdırmazlık halkası: TPE

Koruma sınıfı

  • IP 54 (SILVYN®FPS ile, FD-PU)

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +125 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.