FLEXIMARK® LA Etiketler

FLEXIMARK® LA etiketler elektrik tekniğinde bileşenlerin işaretlenmesi için kendiliğinden yapışan işaretleyicilerdir (örneğin kumanda dolaplarında).

LA 16,9-9 - FLEXIMARK® örnek torbasında mevcuttur (Ürün No. M3251010)

Halojen içermeyenUV-dayanım

Ürün kodu Ürün tanımıRenkGenişlik x Yükseklik (mm)Sayfa başına etiketlerİşaretleyici / PaketPaket Miktarı
83256199
FLEXIMARK® LA etiket 7-8 YEsarı7.0 x 8.056056001
83256228
FLEXIMARK® LA etiket 11-8 YEsarı11.0 x 8.042042001
83256231
FLEXIMARK® LA etiket 12-6 YEsarı12.0 x 6.061161101
83256204
FLEXIMARK® LA etiket 15-6 YEsarı15.0 x 6.051751701
83256234
FLEXIMARK® LA etiket 16-8 YEsarı16.0 x 8.031531501
83256207
FLEXIMARK® LA etiket 16.9-7 YEsarı16.9 x 7.040040001
83256210
FLEXIMARK® LA etiket 16.9-9 YEsarı16.9 x 9.031031001
83256213
FLEXIMARK® LA etiket 20-8 YEsarı20.0 x 8.028028001
83256216
FLEXIMARK® LA etiket 25-12 YEsarı25.0 x 12.016116101
83256219
FLEXIMARK® LA etiket 25.6-10 YEsarı25.6 x 10.019619601
83256240
FLEXIMARK® LA etiket 30.5-12.7 YEsarı30.5 x 12.711011001
83256222
FLEXIMARK® LA etiket 46.9-9 YEsarı46.9 x 9.012412401
83256225
FLEXIMARK® LA etiket 56-21.8 YEsarı56.0 x 21.8393901
83256243
FLEXIMARK® LA etiket 60-30 YEsarı60.0 x 30.0272701
83256237
FLEXIMARK® LA etiket 80-7.5 YEsarı80.0 x 7.5747401
83256198
FLEXIMARK® LA etiket 7-8 WHbeyaz7.0 x 8.056056001
83256230
FLEXIMARK® LA etiket 12-6 WHbeyaz12.0 x 6.061161101
83256203
FLEXIMARK® LA etiket 15-6 WHbeyaz15.0 x 6.051751701
83256233
FLEXIMARK® LA etiket 16-8 WHbeyaz16.0 x 8.031531501
83256206
FLEXIMARK® LA etiket 16.9-7 WHbeyaz16.9 x 7.040040001
83256209
FLEXIMARK® LA etiket 16.9-9 WHbeyaz16.9 x 9.031031001
83256212
FLEXIMARK® LA etiket 20-8 WHbeyaz20.0 x 8.028028001
83256215
FLEXIMARK® LA etiket 25-12 WHbeyaz25.0 x 12.016116101
83256218
FLEXIMARK® LA etiket 25.6-10 WHbeyaz25.6 x 10.019619601
83256239
FLEXIMARK® LA etiket 30.5-12.7 WHbeyaz30.5 x 12.711011001
83256221
FLEXIMARK® LA etiket 46.9-9 WHbeyaz46.9 x 9.012412401
83256224
FLEXIMARK® LA etiket 56-21.8 WHbeyaz56.0 x 21.8393901
83256242
FLEXIMARK® LA etiket 60-30 WHbeyaz60.0 x 30.0272701
83256236
FLEXIMARK® LA etiket 80-7.5 WHbeyaz80.0 x 7.5747401
83256200
FLEXIMARK® LA etiket 7-8 SRgümüş7.0 x 8.056056001
83256229
FLEXIMARK® LA etiket 11-8 SRgümüş11.0 x 8.038538501
83256232
FLEXIMARK® LA etiket 12-6 SRgümüş12.0 x 6.061161101
83256235
FLEXIMARK® LA etiket 16-8 SRgümüş16.0 x 8.031531501
83256241
FLEXIMARK® LA etiket 30.5-12.7 SRgümüş30.5 x 12.711011001
83256244
FLEXIMARK® LA etiket 60-30 SRgümüş60.0 x 30.0272701
83256238
FLEXIMARK® LA etiket 80-7.5 SRgümüş80.0 x 7.5747401

Faydalar

  • Lazer yazıcılar için polyester filmden yapılmış kendinden yapışkanlı etiketler
  • Yuvarlatılmış köşeler sayesinde en iyi tutma
  • Kimyasallara, morötesi (UV) ışığa, rutubete ve yağa (motorin, bazik temizlik maddeleri, tuzlu su, etanol, ...) karşı dayanıklı

Uygulama alanı

  • Bileşen işaretlemek, örneğin panoları işaretlemek için

Ürün özellikleri

  • Yapıştırıcının yapışması 24 saat gerektirir.

Not

  • FLEXIMARK® yazılımı ve piyasada bulunan bir lazer yazıcı ile yazdırma
  • Sayfayı manuel kağıt besleme bölmesine yerleştirin
  • En iyi yazdırma sonuçları düz kâğıt sürmeli lazer yazıcılarla

Dahil

  • Perforasyonlu DIN A4 yapraklar

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi

Yapışkan

  • Akrilik bazlı kalıcı yapışkan

Renk seçeneği

  • Beyaz veya sarı
  • Gümüş de mevcuttur

Malzeme

  • Halojen içermeyen polyester
  • Kalınlık: 0,05 mm

Sıcaklık aralığı

  • -40°C ila +150°C
  • Montaj ısısı: min. +10 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz