GOF SIMPLEX Pigtail

12x assorted colour coded pigtails with various types of connectors (LC, ST, LC) with Singlemode OS2 and Multimode OM1, OM2, OM3, OM4 fibres

12x assorted colour coded pigtails with various types of connectors (LC, ST, LC) with Singlemode OS2 and Multimode OM1, OM2, OM3, OM4 fibres

Uzun ömürlü, seramik halkalı fişli, tek tarafı önceden hazırlanmış tak yönlü sıkı tamponlu fiber

Ürün kodu Ürün tanımı
Çok modlu G 50 OM4
29310402
GOF Simplex Pigtail SC G50 OM4, 2m
29320402
GOF Simplex Pigtail ST G50 OM4, 2m
29330402
GOF Simplex Pigtail LC G50 OM4, 2m
Çok modlu G 50 OM3
29310302
GOF Simplex Pigtail SC G50 OM3, 2m
29320302
GOF Simplex Pigtail ST G50 OM3, 2m
29330302
GOF Simplex Pigtail LC G50 OM3, 2m
Çok modlu G 50 OM2
29310202
GOF Simplex Pigtail SC G50 OM2, 2m
29320202
GOF Simplex Pigtail ST G50 OM2, 2m
29330202
GOF Simplex Pigtail LC G50 OM2, 2m
Çok modlu G 62,5 OM1
29310102
GOF Simplex Pigtail SC G62.5, 2m
29320102
GOF Simplex Pigtail ST G62.5, 2m
29330102
GOF Simplex Pigtail LC G62.5, 2m
Tek mod E 9 OS2
29310902
GOF Simplex Pigtail SC E9 OS2, 2m
29320902
GOF Simplex Pigtail ST E9 OS2, 2m
29330902
GOF Simplex Pigtail LC E9 OS2, 2m

Faydalar

  • Tesisat ve montaj kolaylığı
  • Birleştirme ile tesisat kabloları için doğrudan fiş bağlantısı oluşturma
  • Sıfır elektromanyetik girişim metal içermez (tamamaen dielektrik)

Uygulama alanı

  • İç mekân kullanımı için
  • Optik uçlu bir cihaza bağlantı

Ürün özellikleri

  • Yüksek esneklik
  • Dayanıklı seramik yüksükler ile kablo sonlandırma
  • 12 renk kodlu pigtail'den oluşan set (kırmızı, yeşil, mavi, sarı, beyaz, gri, kahverengi, mor, turkuaz, siyah, turuncu, pembe)

Norm referansları / Onaylar

  • LC, IEC standardı 61754-20 uyarıncadır
  • SC, IEC standardı 61754-4 uyarıncadır
  • ST IEC standardı 61754-2 ile uyumludur

Ürün yapısı

  • Tek yönlü sıkı tamponlu fiber
  • Konnektör: LC, SC veya ST
  • Renk kodlu birincil ve ikincil kılıflar
  • Standart uzunluk: 2 m

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000748
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Örgü

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000748
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik pigtail

Boyutlar

  • Birincil kaplamalı elyaf: 250 µm
  • Tamponlu (ikincil kaplamalı fiber): 900 µm

Fiber tipi

  • GOF cam elyafı

Standart tanımlama

  • J-VH 1G/E...

Optik fiber tipi

  • Damar malzemesi: cam
  • Kılıf malzemesi: cam

İzin verilen çekme kuvveti

  • Sabit tesisat: 100 N

Sıcaklık aralığı

  • Sabit döşenmiş: -20°C ila +60°C
  • Ara sıra hareket: -5 °C ila +50 °C

  • Diğer konnektör tipleri (örn. LC, MTRJ, E2000) talep üzerine sunulur.Judy Lim: LC standart bir ürün olacağından ve MTRJ/E2000 kaldırılacağından bu Hitronic için artık geçerli değildir.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.