GOF Adaptörleri

Cam elyaf kablo için aksesuar, LC, SC ve ST tipi fişler için kavramalar

Optik bağlantı için konnektör. ST, LC, SC ve FC gibi soket yapı biçimleri. Farklı modellerde mevcuttur

Ürün kodu Ürün tanımı
Tek mod
29410999
GOF Adaptörü Çift Yönlü SC Tek Modlu Mavi /4PC
29410989
GOF Adaptörü Çift Yönlü SC Tek Modlu APC Yeşil /4PC
29430999
GOF Adaptörü Çift Yönlü LC Tek Modlu Mavi /4PC
29430989
GOF Adaptörü Çift Yönlü LC Tek Modlu APC Yeşil /4PC
29420999
GOF Adaptörü Tek Yönlü ST(BFOC) Tek Modlu /4PC
29421999
GOF Adaptörü Çift Yönlü ST-SC Tek Modlu /4PC
Çok modlu
29410199
GOF Adaptörü Çift Yönlü SC Çok Modlu Bej /4PC
29430199
GOF Adaptörü Çift Yönlü LC Çok Modlu Bej /4PC
29420199
GOF Adaptörü Tek Yönlü ST(BFOC) Çok Modlu /4PC
29421199
GOF Adaptörü Çift Yönlü ST-SC Çok Modlu /4PC

Ürün özellikleri

  • The couplings connect the glass fibre connectors with the same or different connector types.

Norm referansları / Onaylar

  • LC, IEC standardı 61754-20 uyarıncadır
  • SC, IEC standardı 61754-4 uyarıncadır
  • ST IEC standardı 61754-2 ile uyumludur
  • IEC, EIA/TIA standartları ile uyum

Ürün yapısı

  • Zirkonyum kovanlar
  • LC ve SC adaptörleri yeşil (tekli mod APC), mavi (tekli mod PC) ve gri (çoklu mod) renklerinde sunulur

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000752
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber Optik Bağlama

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000752
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kavrama

Zayıflama

  • Zayıflama (dB) < 0.2
  • Tekrarlanabilir
    1000 döngü (dB) < 0.2

Sıcaklık aralığı

  • İşletim
    LC, ST, SC: -40° ila +85°C
  • Nem %95
    Alevlenebilirlik UL 94 V-0

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.