HITRONIC® HQA-Plus Anten Kablosu

Bükülü gevşek tüplü, metalsiz gerilme önleyicili ve PE iç ve dış kaplamalı havai kablo; ADSS kablo tipi

HITRONIC® HQA ADSS plus kablo, metal değil, açık hava antenleri için, çift dış kaplamalı; A-DQ2Y(ZN)2Y

  • ADSS - All Dielectric Self Supporting
  • Zorlu hava koşulları için

Halojen içermeyenMekanik dayanımDüşük ağırlıkOptimum destek elemanıUV-dayanımSu geçirmez

Ürün kodu Ürün tanımıFiber tipiFiber sayısıDış çap [mm]Ağırlık (kg/km)
Tek mod E 9 OS2
26644912
HITRONIC® HQA-Plus3200 6x2E 9/125 OS29/125 OS21212,8132
26644924
HITRONIC® HQA-Plus3200 6x4E 9/125 OS29/125 OS22412,8132
26644948
HITRONIC® HQA-Plus3200 6x8E 9/125 OS29/125 OS24813,7151
26644972
HITRONIC® HQA-Plus3200 6x12E 9/125 OS29/125 OS27213,7153
26644996
HITRONIC® HQA-Plus3200 8x12E 9/125 OS29/125 OS29615,3188

Faydalar

  • Sert hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır
  • Kompakt tasarımı, yüksek esneklik, sağlam kılıf ve küçük bükülme yarıçapları sayesinde tesisatı kolay
  • UV-dayanıklı
    uzunlamasına ve yana doğru su geçirmez
  • Sıfır elektromanyetik girişim metal içermez (tamamaen dielektrik)

Uygulama alanı

  • Uzun genişlikler için
  • Direklere asılabilir
  • Dış mekân kullanımı için
  • Direk arası döşeme
  • Yapı sütunları üzerine montaj

Ürün özellikleri

  • En fazla 96 fiberli büklümlü tüpler
  • Renk kodlu fiberler ve gevşek tüpler
  • Mekanik destek elemanları (merkez taşıyıcı ve aramid elyaflar)
  • Sağlam, halojensiz dış kılıf
  • 250m'ye kadar aralık genişliği

Ürün yapısı

  • En fazla 8 telli jel dolgulu borular
  • Merkezi GRP güç elemanı
  • Gergi olarak aramid iplikler
  • PE iç ve dış kılıflar
  • Renk: siyah (RAL 9005)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo

Boyutlar

  • Birincil kaplamalı elyaf: 250 µm
  • Kablo: Tabloya bakınız

Damar tanımlama kodu

  • Fiber renk kodu için bkz. veri formu

Fiber tipi

  • GOF cam elyafı

Standart tanımlama

  • A-DQ2Y(ZN)2Y ADSS
  • All-Dielectric Self-Supporting

Optik değerler

  • bkz. veri formu

Optik fiber tipi

  • Damar malzemesi: cam
  • Kılıf malzemesi: cam

İzin verilen bükme yarıçapı

  • Statik: ≥ 15 x dış çap
  • Dinamik: ≥ 20 x dış çap

İzin verilen çekme kuvveti

  • MAT: 8000 N
  • EDS: 3200 N

Sıcaklık aralığı

  • Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C
  • Ara sıra hareket: -30 °C ila +70 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • Başka kablo tipleri istek üzerine sunulur.