HITRONIC® PCF TEK YÖNLÜ Kablo
İç veya dış kullanım için, tek yönlü kablo tipi PCF, PUR dış kaplama; halojensiz
Farklı uygulamalar için HITRONIC® PCF Tek Yönlü Kablo, 2,9 mm alt kablo çapı, siyah kablo rengi; A-V(ZN)11Y
Doğrudan konnektör montajı için
Ürün kodu | Ürün tanımı | Fiber tipi | Fiber sayısı | Dış çap [mm] | Ağırlık (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
28600701
| HITRONIC® PCF SIMPLEX PUR Outdoor | 200/230 PCF | 1 | 2,9 | 7,5 |
Faydalar
- 500 m'ye kadar iletim uzunlukları
- Doğrudan konnektör montajı için uygun
- Yüksek mekanik dayanıklılık
- UV ışınlarına karşı dayanıklı
- EMC koruması
Uygulama alanı
- PROFIBUS, INTERBUS vb. saha Bus sistemlerinde veri aktarımı için
- Endüstriyel ortamlar
Ürün özellikleri
- Mümkün olan aktarma dalga boyları:
650 nm ve 850 nm - Dış kaplama alev gecitiricilidir
ve halojen içermez
Ürün yapısı
- Sıkı tamponlu fiberler
- Gergi olarak aramid iplikler
- PUR dış kılıf
- Renk: siyah (RAL 9005)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo
Boyutlar
- 2,9 mm
Fiber tipi
- PCF - K200/230
- PCF - Polymer Cladded Fibre (plastik dış kaplamalı cam elyaf)
Minimum bükülme yarıçapı
- Statik: ≥ 15 x dış çap
- Dinamik: ≥ 20 x dış çap
Standart tanımlama
- A-V(ZN)11Y
Optik fiber tipi
- Damar malzemesi: cam
- Kılıf malzemesi: floropolimerler
İzin verilen çekme kuvveti
- Sabit tesisat: 200 N
Sıcaklık aralığı
- Çalışma: -10 °C ila +60 °C
- Kurulum: -10 °C ila +50 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Kablolar, önceden sonlandırılmış fiber optik gövdeler olarak da teslim edilebilir.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.