POF Cilalama aletleri ve aksesuarları

Çeşitli fiş tipleri için parlatma çarkları; parlatma kağıtları; aksesuar

POF hazırlığı için aksesuar; çeşitli fiş tipleri için parlatma çarkları; parlatma kağıtları; plastik fiber optik kablo (P980/1000)

Ürün kodu Ürün tanımı
POF konnektör tertibatı için parlatma diski
29500031
POF FSMA Konnektörü İçin Parlatma Diski
29500032
Parlatma Diski POF ST(BFOC) Konnektörü
29500033
Parlatma Diski POF HFBR4501/4511 SIMPLEX
29500034
Parlatma Diski POF HFBR4516 DUPLEX
29500035
POF F05 Konnektörü İçin Parlatma Diski
29500036
Parlatma Diski POF Simplex 2,2mm
29500733
Parlatma Diski PCF HFBR4521 Konnektör
29500037
POF SC için parlatma diski
Parlatma filmi
29500021
Parlatma filmi parçacık boyutu 1000 (BL)
29500024
Parlatma filmi parçacık boyutu 5 µm (BR)
29500023
Parlatma filmi parçacık boyutu 1 µm (GN)
29500022
Parlatma filmi parçacık boyutu 0,3 µm (WH)
Parlatma aksesuarları
29500020
Parlatma cam plakası 150x230mm

Faydalar

  • İşlemesi kolay
  • POF Konnektör Montaj Setlerine uygun

Ürün özellikleri

  • POF Tesisatı için aksesuarlar
  • Çeşitli POF konnektör tipleri için parlatma diski
  • Diğer versiyonlar talep üzerine sunulur
  • Fiber uç yüzü uygulaması için farklı tanecik boyutlu parlatma filmi
  • Parlatma işlemi:
    POF - Parlatma Filmi 1000 (BU)
    Parlatma Filmi 5µm (BN)
    Parlatma Filmi 1µm (GN)
    PCF - Parlatma Filmi 5 µm (BN)
    Parlatma Filmi 1 µm (GN)
    Parlatma Filmi 0,3 µm (WH)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 5.0 Sınıf - Tanım: fiber optik kablo sıyırıcı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001126
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Cam elyaf kırma aleti

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.