UNITRONIC® BUS PB FD P FC
Halojen içermeyen, çok esnek PROFI veriyolu iletkeni - Fast Connect kablo üst yapılı, UL/CSA sertifikalı
PROFIBUS-DP, -FMS ve FIP için veriyolu kablosu. Hızlı Bağlama, alev geciktirici, yağa dayanıklı. -40°C ila +80°C sıcaklıklar için
Ürün kodu | Ürün tanımı | Çift sayısı ve iletken çapı (mm) | Dış çap [mm] | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ağırlık (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Son derece esnek uygulama | ||||||
2170322
| UNITRONIC® BUS PB FD P FC | 1 x 2 x 0.64 | 8 | 26 | 79 |
Faydalar
- Hızlı Bağlama (FC) kablo tasarımı
- Kablolar hem PROFIBUS-DP hem de PROFIBUS-FMS ve FIP için kullanılabilir
Uygulama alanı
- PROFIBUS DP (DIN 19245 ve EN 50170 uyarınca uyumludur, örneğin SIEMENS SIMATIC® NET, FIP - Factory Instrumentation Protocol için de uygundur ) .
- Çok esnek kullanım için (Güç zincirleri, makinenin sık hareket eden parçaları)
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
- Yağlara karşı dayanıklı
- PNO şartnameleriyle uyumlu,istenen bit değerleri için maksimum kablo uzunlukları
(kablo tipi A, PROFIBUS-DP):
93.75 kbit/sn = 1200 m
187.5 kbit/sn = 1000 m
500 kbit/sn = 400 m
1.5 Mbit/sn = 200 m
12.0 Mbit/sn = 100 m
Norm referansları / Onaylar
- Sertifikasyon: UL/CSA tip CMX , UL 444 ve CSA C22.2 no. 214
Ürün yapısı
- Büklümlü çıplak bakır tel
- Damar yalıtımı: Foam Skin (O2YS)
- Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
- Fast Connect iç kaplama: PVC, doğal
- Dış kaplama: PUR, mor (RAL 4001)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Ortak kapasite
- (800 Hz): max. 30 nF/km
Pik çalışma gerilimi
- (güç uygulamaları için değil) 250 V
Minimum bükülme yarıçapı
- Hareketli: 15 x dış çap ölçüsü
Test gerilimi
- 3.600 V DC (3 saniye)
Karakteristik empedans
- 150 ± 15 Ohm
Sıcaklık aralığı
- Hareketli: -30 °C ile +70 °C
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- SIMATIC®, SIEMENS AG'nin tescilli ticari markasıdır. FIP, World FIP'in tescilli ticari markasıdır
- Lapp Kabel, PROFIBUS kullanıcı organizasyonunun (PNO) bir üyesidir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.