EPIC® DATA PB CCR

Yuvarlak kablo konnektörü, örneğin sensör-aktüatör/PROFIBUS/CAN kabloları için ekranlı

Fieldbus sistemleri için sahada hazırlanabilir bağlantı parçası, ekranlı

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiParazit sinyalleriSu geçirmez

PROFIBUS

Ürün kodu Ürün tanımı
Yuvarlak kablo kuplör
21700641
AB-C5-CCR-SH

Faydalar

  • IDC bağlantı teknolojisi sayesinde zamandan tasarruf
  • 360 ° ekranlama ile optimum EMC koruma

Uygulama alanı

  • Mevcut kablo sistemini uzatmak için
  • Hasarlı kablolar için tamir seti

Ürün özellikleri

  • 5-pin yuvarlak kablo kuplör
  • Ekranlanmış versiyon

Malzeme

  • Kontakt: CuZn
    Kontakt yüzeyi: Ni/Au
    Diş: Çinko döküm kalıp,nikel kaplı
    Gövde: Çinko döküm kalıp,nikel kaplı

Koruma sınıfı

  • IP65/IP67

Ortam sıcaklığı (çalışma)

  • -40°C ile +85°C

Nominal akım (A)

  • 4 A

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.