EPIC® DATA CAN Sub-D

CAN Bus Konnektörler vidalı sonlandırma

CAN Veri Yolu Alt-D konektörü, vidalı terminaller, entegre veri yolu terminali, opsiyonel arıza teşhis/arayüz LED'i, 35°/90°/180° kablo çıkışı

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriDüşük ağırlıkAlan gereksinimi

cRUusDeviceNetCANopen

Ürün kodu Ürün tanımıKablo çıkışıPG-Interfaz
Sub-D konnektör
21700537
ED-CAN-9090°hayır
21700536
ED-CAN-90-PG90°evet
21700538
ED-CAN-AX180° eksenelhayır

Faydalar

  • Entegre edilmiş sonlandırma direnci kolayca açık-kapalı konuma getirilebilir
  • Kompak yapı: Düşük yer ihtiyacı
  • Gevşek kısımlı parçaları yoktur
  • Harici cihazları beslemek için ek 24 V DC çıkış ile (sadece 90° versiyon için)

Ürün özellikleri

  • Maksimum iletim hızı 1 Mbit/s
  • Sonlandırma direnci "ON"konumunda - çıkış Bus kablosu bağlantısı kesilir
  • Entegre, bağlanabilir terminal dirençleri CAN Bus ın sona erdirilmesini veya üzerinden bağlanmasını sağlar
  • Sub-D pin atamaları CAN Düşük = Pin 2 CAN Yüksek = Pin 7 CAN Gnd = Pin 3 GND = Pin 6 (90° için sadece )CAN V+ = Pin 9 (90° için sadece)( ekran=muhafaza)

Norm referansları / Onaylar

  • UL File No. E331560

Ürün yapısı

  • D-Sub fiş, 9-pin, sabitleme vidaları 4-40 UNC
  • Vidalı bağlantı
  • Metal kaplı muhafaza ile geliştirilmiş elektromanyetik uyumluluk (EMC)
  • 5 - 8 mm dış çaplı kablolar için

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 5.0 Class-Description: D-Sub çoklu soket terminali

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001132
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: D-Sub konektör

Boyutlar

  • 60 mm x 40 mm x 17 mm - 90°67,5 mm x 35 mm x 17 mm - 180°
  • (UxGxY)

Bağlantı tipi

  • Vidalama

Koruma sınıfı

  • IP 20

Bağlantı direnci

  • 120 Ω

Arayüzler

  • CAN bus istasyon:
    D-Sub soket, 9-pin
    CAN bus kablo:
    0.8 mm² kesit kablolara kadar 6 terminal bloğu

İzin verilen ortam koşulları

  • Çalışma sıcaklığı : -25°C to +85°C
  • *The max. temperature for UL is 60 °C

  • DeviceNet, ODVA'nın tescilli ticari markasıdır
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.