UNITRONIC® BUS SAFETY

Güvenliğe yönelik verilerin seri aktarımı için Safety veriyolu iletkenleri

CAN Veri Yolu temelli SafetyBUS gibi sistemler için. DIN 47100'e göre renk kodlamalı. Halojensiz dış kaplama, alev geciktirici. -40°C ila +80°C sıcaklıklar için

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiHalojen içermeyenEnerji zinciri

Ürün kodu Ürün tanımıDamar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
Sabit döşeme
2170295
UNITRONIC® BUS SAFETY3 x 0.757,64968
Çok esnek uygulama için
2170885
UNITRONIC® BUS SAFETY FD P3 x 0.757,84968

Faydalar

  • Güvenliğe yönelik verilerin seri iletimi için

Uygulama alanı

  • UNITRONIC®SAEFTY veriyolu - sabit döşeme UNITRONIC®SAEFTY FD P veriyolu - çok esnek kullanım
  • Tanınmış CAN Bus sistemine dayalı SafetyBUS ® gibi sistemler için

Ürün özellikleri

  • Bir Bus segmenti için aşağıdaki kablo uzunluklarında (maksimum) belirtilen bit hızları sonucu:
  • 500 kbit/s = max.100 m
  • 250 kbit/s = maks. 250 m
  • 125 kbit/s = maks. 500 m
  • 50 kbit/s = maks. 1.000 m

Norm referansları / Onaylar

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Ürün yapısı

  • Bare stranded copper wires
  • Damar yalıtımı: Foam Skin
  • Kalay kaplı bakır tel örgü
  • Dış kılıf: halojensiz, alev geciktirici bileşim
  • Dış kaplama rengi: sarı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Sertifikalar

  • Versiyon UNITRONIC® VERİYOLU GÜVENLİĞİ FC:
    AWM Stili 2464 (80 °C 300 V)

Ortak kapasite

  • (800 Hz): max. 45 nF/km

Pik çalışma gerilimi

  • (güç uygulamaları için değil) 250 V

İletken direnci

  • (döngü): maks. 52 ohm/km

Minimum bükülme yarıçapı

  • Sabit döşenmiş: 5 x dış çap

Test gerilimi

  • Damar/damar: 3000 V
    Damar/damar: 1.500 V (FD- versiyonu)

Karakteristik empedans

  • 120 ohm

Sıcaklık aralığı

  • UNITRONIC SAFETY veriyolu:Sabit döşenmiş: -30°C ila +80°CUNITRONIC SAFETY FD P veriyolu:Sabit döşenmiş: -40°C ila +80°C Hareketli: -30 ila + 80°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • SafetyBUS p®, Pilz GmbH & Co.'nun tescilli ticari markasıdır.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.