UNITRONIC® FD

Çekme zincirlerinde kullanım için çok esnek kablo

UNITRONIC® FD: Düşük frekanslı PVC veri kablosu, çok esnek/ekstra ince telli, 2 ila 8 metre çalışma döngülerine sahip çekme/enerji zincirleri için, sabit esneme/bükülme, alev geciktirici

Enerji zinciri

CEFire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
UNITRONIC® FD
0027841
3 x 0.143,94,226
0027842
4 x 0.144,25,631
0027843
5 x 0.144,5735
0027844
7 x 0.145,19,850
0027845
10 x 0.146,11463
0027846
14 x 0.146,219,677
0027847
18 x 0.146,825,291
0027848
25 x 0.148,335125
0027855
2 x 0.254,3527
0027856
3 x 0.254,57,533
0027857
4 x 0.254,91040
0027858
5 x 0.255,312,545
0027859
7 x 0.256,117,559
0027860
10 x 0.257,42575
0027861
14 x 0.257,535108
0027863
18 x 0.258,545130
0027865
25 x 0.2510,462,5178
0027870
2 x 0.344,76,830
0027871
3 x 0.34510,243
0027872
4 x 0.345,413,657
0027873
5 x 0.345,91765
0027874
7 x 0.346,823,885
0027875
10 x 0.348,534117
0027876
14 x 0.348,647,6151
0027877
18 x 0.349,761,2182
0027878
25 x 0.3411,985250

Faydalar

  • Kendini kanıtlamış ve güvenilir
  • Enerji zincirleri için optimize edilmiş kablo yapısı
  • Uygun maliyetli çözüm

Uygulama alanı

  • Otomatikleştirilmiş üretim süreçleri yüksek
    esneklik ve dayanıklılık sunan veri aktarım kablolarına gereksinim duyarlar
  • Ölçüm, kontrol ve düzenleme devrelerinde kullanım için uygun
  • Montaj hatları, üretim hatları, her türlü makinelerde

Ürün özellikleri

  • Sürtünme oranı düşük yüzey
  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • Enerji zinciri uygulamalarında 2 - 8 milyon bükülme hareketi için tasarlanmıştır.

Norm referansları / Onaylar

  • VDE 0812'ye göre
  • For travel distances up to 10 m
  • Enerji zincirlerinde kullanım için: Lütfen Ek T3 montaj kılavuzuna uyunuz

Ürün yapısı

  • Çıplak bakır tellerden yapılmış ekstra ince tel büklüm
  • PVC'den damar izolasyonu
  • Dokumasız tekstil sargı
  • PVC dış kılıf
    Dış kılıf rengi: gri (RAL 7001)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • DIN 47100, Ek T9'a bakın

Ortak kapasite

  • C/C: yaklaşık 100 nF / km

Endüktivite

  • yaklaşık 0.65 mH/km

İletken bükümü

  • Büklümlü, ekstra ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Hareketli olarak: 5 x dış çap
  • Sabit tesisat: 3 x dış çap

Test gerilimi

  • 1500 V

Sıcaklık aralığı

  • Hareketli: -5 °C ila +70 °C
  • Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.