Koaksiyel kablolar RGB

PC'ler, CAD iş istasyonları ve proses görselleştirme için. Sabit tesisat veya kesintisiz esnetme uygulamaları için. -10°C ila +80°C sıcaklıklar için

Renkli Ekranlar için Bağlantı Kablosu

Fire

Ürün kodu Ürün tanımıDış çap mmBakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
Sabit döşeme
0034245
RGB CY 3 x Kx 0,4/1,8 + 3 x 0,2585197
0034246
RGB DY 5 x Kx 0,4/1,89.760132
Esnek ve son derece esnek uygulamalar
0034247
RGB-FD 3 x Kx 0,6L/2,410.829100

Faydalar

  • Düşük zayıflama sayesinde, aktarım mesafesi daha uzundur
  • Kırmızı (R), yeşil (G) ve mavi (B) renk sinyallerinin iletimi

Uygulama alanı

  • PC'ler ve CAD iş istasyonları, proses görselleştirme için renkli monitör kablosu
  • Odalarda sabit tesisatlar için (RGB CY..x Kx 0,4/1,8)
  • Enerji zincirlerinde oldukça esnek uygulamalar (enerji besleme zincirleri) ve sürekli olarak hareket eden makine bileşenleri (RGB-FD..x Kx 0,6L/2,4) için

Ürün yapısı

  • İletken: kalay kaplı bakır tel
  • Dielektrik: hücresel poliolefin
  • Dış iletken: bakır örgü veya kalay kaplı-bakır tel ambalaj
  • Kırmızı (R), yeşil (G), mavi (B) elemanlar - RGB 5 x Kx 0.4/1.8 için kırmızı, yeşil, mavi, beyaz, siyah
  • PVC dış kılıf
    PUR dış kılıfı FD Versiyonu

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Koaksiyel kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000019
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koaksiyel kablo

Ortak kapasite

  • 60 nF/km

Minimum bükülme yarıçapı

  • 15 x dış çap

Karakteristik empedans

  • 75 ohm

Sıcaklık aralığı

  • -10 °C ila +80 °C
  • Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.