EPIC® SENSOR CCR
Yuvarlak kablo konnektörü, örneğin sensör-aktüatör/PROFIBUS/CAN kabloları için ekranlı
Kablolar için sahada hazırlanabilir bağlantı parçası, IP67, IDC bağlantı teknolojisi, CAN / Profibus / sensör-aktüatör kablolaması için uygundur, 360° ekranlama
Ürün kodu | Ürün tanımı | Pin sayısı | İletken kesiti (mm²) | Kablo çapı, mm cinsinden | V cinsinden nominal gerilim | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yuvarlak kablo kuplör | ||||||
21700641
| AB-C5-CCR-SH | 5 | 18.0 - 26.0 | 5.0 - 9.7 | 60 |
- DeviceNet, ODVA'nın tescilli ticari markasıdır
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Malzeme
- Kontakt: CuZn
Kontakt yüzeyi: Ni/Au
Diş: Çinko döküm kalıp,nikel kaplı
Gövde: Çinko döküm kalıp,nikel kaplı
Koruma sınıfı
- IP65/IP67
Ortam sıcaklığı (çalışma)
- -40°C ile +85°C
Nominal akım (A)
- 4 A
Faydalar
- 360 ° ekranlama ile optimum EMC koruma
- IDC hızlı bağlantı teknolojisi sayesinde yerinde kolay hazırlama
Uygulama alanı
- Mevcut kablo sistemini uzatmak için
- Hasarlı kablolar için tamir seti
Ürün özellikleri
- 5-pin yuvarlak kablo kuplör
- Ekranlanmış versiyon