ETHERLINE® ROBUST FR

Yiyecek-içecek endüstrisi için endüstriyel Ethernet kablosu, Kat.5e ve Cat.7 PROFINET kablosu (Tip B), zorlu ortamlar için özel TPE ceketli Profinet kablosu, alev geciktirici endüstriyel Ethernet kabloları

  • PROFINET uygulamaları için
  • Alev geciktirici

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriYiyecek & İçecekMekanik ve tesisat mühendisliğiDış kullanım için uygunKimyasallara dayanıklıAlev geciktiriciParazit sinyalleriUV-dayanım

PROFINETECOLAB

Ürün kodu Ürün tanımıÇift sayısı ve iletken başına AWGDamar çapı, mm cinsindenDış çap mmBakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
PROFINET Cat.5e
2170454
ETHERLINE® ROBUST PN FR Cat.52x2xAWG22/71,56.530,455
PROFINET Cat.7
2170455
ETHERLINE® ROBUST PN FR Cat.74x2xAWG23/71,58.74880
Industrial Ethernet Cat.7
2170456
ETHERLINE® ROBUST FR Cat.7 FLEX4x2xAWG26/716.22740

Faydalar

  • Değişken hava, ozon ve UV dayanımıyla iç ve dış mekan çok yönlü uygulamalarda kullanılır.
  • Soğuk ve kaynar suya ve suda çözünen temizlik ve soğutma sıvılarına karşı yüksek randımana sahip
  • Buharlı temizleme için uygun

Uygulama alanı

  • Esnek uygulamalar için (7-telli büklümlü iletken)
  • Makine üretimi, tıp teknolojisi, çamaşırhaneler, araba yıkama ekipmanı, kimya endüstrisi, kompostlama tesisleri, pis su tesisleri
  • Yiyecek ve içecek endüstrisi, özellikle süt ve et ürünleri üretim ve işleme ekipmanları için
  • EN 50173-3 ISO/IEC 24702 uyarınca endüstriyel ikincil ve üçüncül kablolama
  • EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun

Ürün özellikleri

  • Yüksek kaliteli, iki kez yalıtım elektro manyetik parazitlerin bulunduğu bölgelerde yüksek bir aktarım güvenliğini garanti etmektedir
  • Alev geciktirici özelliği sayesinde iç ve dış mekân uygulamalarına müsaittir.
  • 2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s
  • 4 çiftli: 100Mbit/s ile 10 Gbit/s Endüstriyel Ethernet için
  • Endüstriyel Ethernet ile çok sayıda uygulama, örn. PROFINET tip B, yani sabit kurulum ve esnek kullanım.

Norm referansları / Onaylar

  • ISO 4892-2 uyarınca UV dirençli
  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • EN 50396 uyarınca ozon dirençli

Ürün yapısı

  • 7-telli çıplak büklümlü bakır iletken
  • Damar izolasyonu: Polyolefin bazlı
  • Ekranlama: Kalay kaplı bakır teller ile örgülü ekran
  • Özel TPE dış kaplama
  • Renk : Siyah

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 5.0/6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Minimum bükülme yarıçapı

  • Hareketli: 10 x dış çap
  • Sabit tesisat: 8 x dış çap

Karakteristik empedans

  • IEC 61156-6 uyarınca nom. 100 Ω

Sıcaklık aralığı

  • Sabit: -50 °C ila +80 °C
  • Hareketli: -40 °C ila +80 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
  • Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.