ETHERLINE® SERVO DQ
DRIVE CLiQ sistem arabirimleri için kodlayıcı kabloları
DRIVE CLiQ sistem arayüzleri için Industrial Ethernet kodlayıcı kablosu, Cat.5e, güç kaynağı için ek bir kablo çifti ile, çekme zincirlerinde yüksek esnek kullanım için uygun
- DRIVE CLiQ uygulamaları
- Çok esnek uygulama için
Ürün kodu | Ürün tanımı | Çift sayısı ve iletken başına AWG | Dış çap mm | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ağırlık (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2170937
| ETHERLINE SERVO DQ FD P Cat.5e | 2x2x26/19 AWG + 1x2x22/19 AWG | 6.9 | 39 | 63 |
Faydalar
- Zor klima koşullarında da en yüksek durma süreleri beklentisi için, PUR dış kaplamalı, çok esnek veri iletkeni
- Cat.5e-Performans
- Elektro manyetik etkiler altındaki
bölgeler için kaliteli perdeleme
Uygulama alanı
- Kuru veya nemli ortamlarda enerji zincirleri ve hareketli makine parçalarında kullanım için
- Enkoder kabloları
- 2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s
- EN 50173-3 ISO/IEC 24702 uyarınca endüstriyel ikincil ve üçüncül kablolama
Ürün özellikleri
- PUR dış kılıf birçok yağa ve hidrolik sıvılara karşı dayanıklıdır
- Çekme zincirinde kullanılabilir Cat.5e kodlayıcı kablosu
- VDE 0472-815 uyarınca halojen içermeyen
Norm referansları / Onaylar
- UL AWM Style 20987
- IEC 60332-1-2, VW-1, FT1 uyarınca alev geciktirici
Ürün yapısı
- Veri çiftleri: 26AWG (19 telli)
Güç çifti: 22AWG (19 telli) - Bükme: Veri çiftleri ve güç kaynağı çiftleri ayrı ayrı bükümlüdür
- Polietilenden (PE) damar izolasyonu
- Ekranlama: Üst üste yatırılmış alüminyum folyo ve kalaylı bakır örgü kombinasyonu
- Dış kılıf: PUR bileşimi, halojensiz
- Dış kılıf rengi: yeşil (6018 RAL)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 6 x dış çap
- Hareketli: 8 x dış çap
Test gerilimi
- Damar/Damar: 1500 V
- Damar/ekran: 1.000 V
Karakteristik empedans
- 100 Ω ± 15%
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -40°C ile +80°C
- Hareketli: -30 °C ile +70 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.