Vidalı kablo bağı soketi
TC tie screw socket for fastening cable ties
Ürün kodu | Ürün açıklaması | Sabitleme tipi | Malzeme | Çap (mm) | Bağ genişliği (mm) | Ağırlık (g/100 adet) | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61724810 | TC 826 | vidalama | PA 6.6 | 4.2 | 4,8 | 197 | 1000 | |
61724820 | TC 828 | vidalama | PA 6.6 | 4.2 | 4,8 | 40 | 1000 |
Faydalar
- Düşük toplam yükseklik
- Çapraz montaj imkanı
Uygulama alanı
- Kablo bağları için sabitleme elemanları
- Vidalar veya perçinlerle sabitlemek için
- Tipik uygulama alanları: Kontrol panosu üretimi, motorlu araçlar, büro makineleri
Norm referansları / Onaylar
- Dosya numarası: E49405
- UL 94 V-2
Dahil
- Vidasız teslim edilir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağları için montaj tabanı ve montaj elemanı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000449
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı için sabitleme kaidesi ve elemanı
Renk seçeneği
- Doğal renk
Malzeme
- Polyamid 6.6
- Halojen içermeyen ve silikon içermeyen
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +85 °C
- Bu ürün ABB/Thomas & Betts firmalarının ürünüdür
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.