AS-I klips kelepçesi
AS arayüz kabloları için AS-i mandal kelepçe sabitleme elemanı
Ürün kodu | Ürün açıklaması | Renk | Çap (mm) | Uzunluk x Genişlik (mm) | Yapışkan bant kalınlığı (mm) | Yükseklik (mm) | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-I mandal kelepçe | ||||||||
61825000 | AS-I mandal kelepçe | beyaz | 3.3 | 25.0 x 20.0 | 0,8 | 11,7 | 500 |
Faydalar
- AS-i mandal kelepçe: Soket kabının konik şekli kablonun çıkarılabilir, güvenli şekilde kapatılmasını sağlar
- AS-I bağlantı contası:
- Montajı kolay
- Her iki tarafta kullanılabilir
- Kompakt boyutlar yer kazandırır
- AS-Arabirim kabloları sızdırmazlıkta uygun maliyetli bir yöntem - Yüksek dereceli akrilat yapışkan hızlı montaj sağlar ve soket hemen gerilebilir, aynı zamanda bir vida ile sabitlenebilir
Uygulama alanı
- Kablolar ve iletkenler için sabitleme elemanları
- UNITRONIC® AS Arayüzü Bus kabloları ile kullanım için
Ürün özellikleri
- LABS-free
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
- ETIM 5.0 Class-Description: Sabitleme klipsi
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002062
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Sensör aktüatör konektörü
Not
- Yapışkan: PUR köpükten yapılan astar ile akrilik
Malzeme
- AS-i mandal kelepçe: Polyamid 6.6 - halojensiz
- AS-I uç contası: TPE (renk: siyah)
Sıcaklık aralığı
- AS-i mandal kelepçe: -40 °C ile +80 °C
- AS-I uç contası: -40 °C ile +110 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.