UNITRONIC® BUS ASI

Saha bölgesinde ağ sistemleri için AS-INTERFACE iletkenleri

Sensör/aktüatör düzeyinde iletişim. Halojensiz (lastik), UL ruhsatı (PVC versiyon), yağa dayanıklı (TPE versiyon). Sıcaklık aralığı -40°C ila +90°C

"LD” = Uzun Mesafe

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiKimyasallara dayanıklıHalojen içermeyenIsı dayanımı

ULASI

Ürün kodu Ürün tanımıDış kılıf rengiUygulamaDamar sayısı x Kesit (mm²)Bakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
Kauçuk/EPDM
2170228
UNITRONIC® BUS ASI (G)sarıVeri ve güç iletimi2 x 1,52985
2170229
UNITRONIC® BUS ASI (G)siyah30 V DC yardımcı güç iletimi2 x 1,52985
2170371
UNITRONIC® BUS ASI LD (G)sarıVeri ve güç iletimi2 x 2,54885
2170372
UNITRONIC® BUS ASI LD (G)siyah30 V DC yardımcı güç iletimi2 x 2,54885
TPE
2170230
UNITRONIC® BUS ASI (TPE)sarıVeri ve güç iletimi2 x 1,52964
2170231
UNITRONIC® BUS ASI (TPE)siyah30 V DC yardımcı güç iletimi2 x 1,52964
2170232
UNITRONIC® BUS ASI (TPE)kırmızı230 V AC yardımcı güç iletimi2 x 1,52964
PVC UL/CSA
2170842
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) AsarıVeri ve güç iletimi2 x 1,52970
2170843
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) Asiyah30 V DC yardımcı güç iletimi2 x 1,52970
2170844
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) Akırmızı230 V AC yardımcı güç iletimi2 x 1,52970

Faydalar

  • Yeni BUS ASI LD 2 x 2,5 (Uzun Mesafe) çok uzakta bulunan modüllerin bile bağlanmasına olanak sağlar.
    AS-I güç kaynakları azaltılabilir. BUS ASI LD 1.5 luk kesit ile uyumlu çalışır.
  • Kauçuk versiyonlar halojen içermez

Uygulama alanı

  • Sensör/aktüatör seviyesinde iletişim
  • UNITRONIC® Fieldbus
    sensör/aktüatör kablolaması
  • Sabit uygulamalar yanı sıra gerilme yüküne maruz kalmadan sık olmayan hareketlerde kullanılabilir.
  • TPE versiyonu yağa dayanıklı dış kılıfa sahiptir. Suda çözünür soğutma yağlayıcıları ile bağlantılı olarak, özellikle ıslak alanlar için uygundur.

Ürün özellikleri

  • Veri ve güç ekranlanmamış geometrik olarak kodlu iki damarlı yassı kablo (ters kutuplamaya karşı koruma) ile iletilir.
  • İletken ASI modülleri içinde "delme teknolojisi" ile temasa geçmektedir.
  • Sensörler yuvarlak kablolar (bağlantı kabloları) kullanılarak ASI modüllerine (bağlaştırma modülleri) bağlanır.

Norm referansları / Onaylar

  • ASI Avrupa normu EN 50295 ve Uluslararası IEC 62026-2 normu ile
  • PVC A versiyonu, UL/CSA (CMX) sertifikalı
  • UL/CSA versiyon: CMG c(UL)us veya (UL)CL2 veya AWM 300V FT4 sertifikalı

Ürün yapısı

  • İletken: ince tel, kalaylı bakır büklümler
  • Damar izolasyonu: mavi ve kahverengi
  • Dış kaplama malzemesi: Kauçuk (G), halojen içermeyen, termo plastik elastomer (TPE) PVC
  • Dış kılıf: sarı (RAL 1023), siyah (RAL 9005), kırmızı (RAL 3000)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Pik çalışma gerilimi

  • Sarı: 300 V (güç uygulamaları için değil)
    Siyah: 300 V (güç uygulamaları için değil)
    Kırmızı: 300 V

İletken direnci

  • 1,5 mm²: maks. 13,7 Ohm /km
  • 2,5 mm²: maks. 8,21 Ohm /km

Minimum bükülme yarıçapı

  • Sabit tesisat: 12 mm
  • Esnek kullanım 24 mm

Test gerilimi

  • Damar/damar: 2.000 V

Sıcaklık aralığı

  • Dış kılıf malzemesine bağlı olarak:
    PVC: -30 °C ila +90 °C
    Diğer malzemeler: -40 °C ila +85 °C
  • Tesisat sırasında:
    PVC -20 °C ila +90 °C
    Diğer malzemeler:
    -30 °C ila +85 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Lapp Kabel, AS-International Association'ın bir üyesidir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.