UNIVERSAL STRIP sıyırma aleti

Stripping tool for specific applications e.g. for solar industry, PTFE cables, made in Germany, interchangeable knives

Ürün kodu Ürün tanımımm² içinİzolasyon içinUzunluk (mm)Ağırlık (kg)Adet / Paket
Bıçaksız
21920005
Sıyırma bıçağı olmadan Evrensel Şerit--1940,411
Değiştirilebilir kanat
21920009
Blade DIN single cores-PVC--1
21920126
Kaplama sıyırma bıçağı POF 1, 2, 4 kutuplu2.2 - 6.7PVC/PUR--1
21920006
Kaplama sıyırma bıçağı PTFE 0,03-2,080.03 - 2.08PTFE--1
21920004
Kaplama sıyırma bıçağı PTFE 2,5-10-PTFE--1
21920008
Kaplama sıyırma bıçağı PTFE 0,5-160.5 - 16.0PTFE--1
21920135
Kablo kılıfı sıyırma bıçağı AS-I-kauçuk/TPE/PVC--1
21920122
Solar sıyırma bıcağı1.5 - 6.0XLPO--1
Komple alet (montajlanmış bıçak dahil)
21920141
Universal sıyırma DIN tek damar-PVC--1
21920125
Üniversal şerit POF 1, 2, 4 kutuplu2.2 - 6.7PVC/PUR--1
21920129
Universal Strip PTFE 0,03-2,08-PTFE--1
21920130
Universal Strip PTFE 2,5-10-PTFE--1
21920131
Universal Strip PTFE 0,5-160.5 - 16.0PTFE--1
21920140
Universal Strip AS-I-kauçuk/TPE/PVC--1
21920120
Universal Strip Solar-XLPO--1

Faydalar

  • Özel kesme modu sayesinde kablo ucunun sıkışmasını veya deforme olmasını engeller
  • Farklı kablo enine kesitleri için değiştirilebilir bıcaklar
  • Farklı sertlik ve boyutu olan değişik izolasyonlu kablolarda kullanım için
  • İşlemden sonra otomatik boşalma

Uygulama alanı

  • Özel uygulamalar için değiştirilebilir soyma bıçaklı evrensel sıyırma pensesi
  • Floropolimer & PVC damarlar, AS-I, Solar, POF kablolar için uygun
  • 0.03 ila 16 mm² tüm tek teller ve çok telli kablolardan kılıf ve izolasyon sıyırma için (her bıçağın uygulama aralığını kontrol edin )

Ürün özellikleri

  • Tasarım: plastik saplı kapaklıkrom kılıf

Dahil

  • Alet ve kablo sıyırma bıçağı ayrı sipariş edilir veya aletin ve ilgili kablo sıyırma bıçağının bulunduğu sette bulunur
  • Her zaman uzunluk belirteci ile gönderilir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kablo sıyırma aleti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000163
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yalıtım çıkartma/kaplama sıyırma aleti

Renk seçeneği

  • Turuncu

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.