BASIC STRIP sıyırma ve kesme aleti

0,2 mm²'den 6mm²'ye kadar damarların PVC izolasyonları için kendinden ayarlı soyma aleti, ek olarak 2mm'ye kadar kesme fonksiyonu

TÜV

Ürün kodu Ürün tanımımm² içinİzolasyon içinUzunluk (mm)Adet / Paket
61725960BASIC STRIP-PVC1651

Faydalar

  • Farklı sıkma kesitleri için otomatik ayarlama sayesinde işlemesi kolay
  • Mono ve çok telli iletkenlerin kolay, hızlı ve düzgün sıyrılmasını sağlar
  • Ergonomik plastik saplar
  • 5-12 mm arasında ayarlanabilir uzunluk ölçer
  • Çıkarılabilir bıçak kafası

Uygulama alanı

  • Kendinden ayarlı sıyırma ve kesme aleti
  • 0,2 - 6 mm² telleri ve büklümleri sıyırma
  • 2 mm çapa kadar telleri kesme
  • PVC damar izolasyonu olan teller için

Ürün özellikleri

  • Almanya'da üretilmiştir

Norm referansları / Onaylar

  • GS-logosu kanıtlanmış güvenlik

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kablo sıyırma aleti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000163
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yalıtım çıkartma/kaplama sıyırma aleti

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.