DKB 0325 + DKB 0360 sıkma pensesi
DKB 0325/DKB 0360: 0,35-6,0 mm2 izolasyonsuz kablo pabuçlarını sıkıştırmaya yarayan sıkma pensesi, sıkma profili: mandrel presleme, alet ergonomisi yüksek
Ürün kodu | Ürün tanımı | mm² için | Sıkma profili | Ağırlık (kg) | Uzunluk (mm) | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61722110
| DKB 0325 | 0,35 - 2,5 | mandrel presleme | 0,35 | 192 | 1 | |
61790920 | DKB 0360 | 0,35 - 6 | mandrel presleme | 0,35 | 192 | 1 |
Faydalar
- Hatasız presleme için kilitleme fonksiyonu
- Açıkça işaretlenmiş pres kalıplar
- Mükemmel presleme için daha az kuvvet gereklidir
- Minimum 80.000 presleme için test edildi
Uygulama alanı
- Yalıtımsız bağlantılar için güvenlik presleme pensesi
- İzolasyonu olmayan kablo pabuçları, diğer konnektörler ve boru şeklindeki kablo pabuçları KR için
Ürün özellikleri
- Presleme işleminin kesilmesi gerekiyorsa, acil durum serbest bırakma
Norm referansları / Onaylar
- DIN standardı EN 60352-2 uyarınca test edildi
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti
Genel
- Ayarlanabilir sıkma basıncı
Not
- Sıkma profili: Mandrel presleme
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.