PEW 8.286 krimp pensesi
Altı köşe sıkıştırmalı, yalıtımlı iletken uç kovanlarını sıkıştırmak için PEW 8.186 sıkma pensesi, Almanya'da üretilmiştir, hızlı ve güvenilir
Ürün kodu | Ürün tanımı | mm² için | Sıkma profili | Ağırlık (kg) | Uzunluk (mm) | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61813737
| PEW 8.286 | 0.08 - 16.0 | altıgen | 0,38 | 180 | 1 |
Faydalar
- Ergonomik saplar ve çok düşük güç kullanımı
- İstenen tel ölçüsüne göre otomatik olarak kendiliğinden ayarlanır
- Yekpare kilit sayesinde DIN uyumlu sıkma kalitesi (kendiliğinden serbest kalan mekanizma)
- Sıkma kalıbı üzerindeki tekdüzen besleme tam sıkma profillerini garanti eder
Uygulama alanı
- İzolasyonlu ve izolasyonsuz iletken uç kovanlarını preslemek için
- 20mm kol uzunluğuna kadar kullanılabilir (12mm den uzun manşonlar en az 2 sıkma gerektirir)
Ürün özellikleri
- Krom kaplı takım çeliğinden üretilmiştir
Not
- 12mm'ye kadar olan kablo pabuçları için bir sıkma yeterlidir, daha uzun (20mm'ye kadar) kablo pabuçları en az iki kere sıkılmalıdır.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.