SKINTOP® DIX

SKINTOP® DIX, çoklu silikon conta ara parçaları, daha yüksek kapatma yoğunluğu sayesinde küçük parça üretimine ve muhtelif kabloların sokulmasına imkan tanır

Montaj süresiDayanıklılıkIsı dayanımı

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüPG boyutuKablo sayısı x kablo çapıAdet / Paket
SKINTOP® DIX
53607225
DIX 722572 x 2.5100
53607417
DIX 741774 x 1.7100
53609230
DIX 923092 x 3.0100
53611225
DIX 11225112 x 2.5100
53611330
DIX 11330113 x 3.0100
53611240
DIX 11240112 x 4.0100
53611430
DIX 11430114 x 3.0100
53613250
DIX 1325013.52 x 5.0100
53613340
DIX 1334013.53 x 4.0100
53613440
DIX 1344013.54 x 4.0100
53616140
DIX 16140161 x 4.050
53616225
DIX 16225162 x 2.550
53616240
DIX 16240162 x 4.050
53616340
DIX 16340163 x 4.050
53616350
DIX 16350163 x 5.050
53616440
DIX 16440164 x 4.050
53616540
DIX 16540165 x 4.050
53616450
DIX 16450164 x 5.050
53616356
DIX 16356163 x 5.650
53616260
DIX 16260162 x 6.050
53616360
DIX 16360163 x 6.050
53621550
DIX 21550215 x 5.050
53621460
DIX 21460214 x 6.050
53621640
DIX 21640216 x 4.050
53621270
DIX 21270212 x 7.050
53621370
DIX 21370213 x 7.050
53621280
DIX 21280212 x 8.050
53621380
DIX 21380213 x 8.050
53629556
DIX 29556295 x 5.650
53629470
DIX 29470294 x 7.050
53629570
DIX 29570295 x 7.050
53629480
DIX 29480294 x 8.050
53629290
DIX 29290292 x 9.050
53629390
DIX 29390293 x 9.050
53629490
DIX 29490294 x 9.050
53629675
DIX 29675296 x 7.550

Faydalar

  • Bir rakor içine birkaç kabloyu kolay sokma
  • Daha yüksek paketleme yoğunluğu daha küçük parça yapımı sağlar

Uygulama alanı

  • SKINTOP® kablo rakorlarında kullanım için
  • İç sızdırmazlık elemanı yerine birden fazla delikli bir conta kullanılır

Not

  • IP 68, tüm açıklıklar kapatıldığında ve tüm delikler en uygun şekilde doldurulduğunda, yani nominal çaplı ve/veya SKINTOP® DIX-DV conta tapalı kablolar kullanıldığında elde edilebilir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası

Renk seçeneği

  • Doğal

Malzeme

  • Silikon

Koruma sınıfı

  • IP 54

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.