SKINTOP® DV
SKINTOP® DV, PG çoklu conta ara parçaları, nem girmesini önler, kullanılmayan bağlantı noktalarını korur
Ürün kodu | Ürün tanımı / ölçüsü | Ø F mm | Yükseklik (mm) | |
---|---|---|---|---|
SKINTOP® DV | ||||
53800640
| DV 7 | 7.0 | 6.5 | |
53800641
| DV 9 | 8.5 | 7.5 | |
53800579
| DV 11 | 10.5 | 8.5 | |
53800583
| DV 13,5 | 12.5 | 8.5 | |
53800642
| DV 16 | 14.5 | 9.0 | |
53800643
| DV 21 | 18.5 | 11.0 |
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası
Renk seçeneği
- Siyah
Malzeme
- CR
Sıcaklık aralığı
- -30 °C ila +100 °C
Faydalar
- Muhafazaya nemin girmesini önler
Uygulama alanı
- Bu contalar SKINTOP® kablo rakorların sızdırmazlık halkasına yerleştirilir.
- Hazırlıklar
- Kullanılmayan bağlantı noktalarının koruması
Not
- Profesyonel olarak ve doğru şekilde montaj yapıldığında, IP 68 koruma sınıfına ulaşılabilir
- Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir