SKINTOP® MULTI-M
Metrik bağlantı dişli çoklu giriş
Hâlâ tamamen sızdırmaz mı? Yuvarlak, vidalanabilir çoklu giriş, aynı anda 30 adede kadar kabloyu bir muhafaza içine geçirir ve bunları IP68 koruması ile sızdırmaz hale getirir. Değişken sıkma aralığı sayesinde, kablo çapı seçiminde tamamen esneksiniz!
İnovatif jel teknolojisi içeren kompakt, yuvarlak çoklu giriş
Ürün kodu | Ürün tanımı / ölçüsü | Maks. uygulama sayısı | Kablo sayısı x kablo çapı | SW wrench size mm | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|---|
52220111
| M50x1,5 | 18 | 18 x 2-6 mm | 55 | 1 | |
52220112
| M63x1,5 | 30 | 30 x 2-6 mm | 66 | 1 |
Faydalar
- Kabloların çoklu girişi, daha yüksek paketleme yoğunluğu sağlar (varyanta bağlı olarak maks. 30 kablo).
- Farklı kablo çapları için her biri 4 mm değişken, geniş sıkma aralığı.
- Kılavuzları önden delmeye gerek kalmadan doğrudan kablo girişi.
- Hat çapı seçiminde esneklik, stoktaki parça çeşitliliğini azaltır ve lojistiğin yanı sıra maliyet bakımından avantajlar sağlar.
- Kontra somunun vidalanması veya sabitlenmesi sayesinde muhafazaya kolay montaj.
Uygulama alanı
- Montajsız kabloların bir muhafaza içerisinden çoklu geçişini sızdırmaz hale getirmek ve gerilimi azaltmak için.
- Kuru, nemli ve yağlı ortamlarda kullanılabilir.
- Dış mekan için uygun.
Ürün özellikleri
- Yenilikçi membran teknolojisine sahip elastik jel teknolojisi sayesinde kullanılmayan geçişler güvenli bir şekilde kapalı ve sızdırmaz kalır.
- Muhafaza ve kablolara mümkün olan en iyi sızdırmazlık IP 68 koruma sınıfını mümkün kılar.
- Teknik verilere göre UL sertifikası, ürünün Kuzey Amerika bölgesinde kullanılmasını mümkün kılar.
Norm referansları / Onaylar
- UL 50, UL 50E, CSA C22.2
- UL 508A endüstriyel sistem kumandaları için (örn. kumanda dolapları)
- UL File No. E349737
Dahil
- SKINTOP® MULTI-M, kontra somun ve O-ring dahil
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 5.0 Class-Açıklama: Kablo girişi
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000240
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo girişi
Sertifikalar
- UL File No. E349737
- UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu
EN 45545-2 uyarınca Hazard Level (Tehlike Seviyesi) HL 2
Not
- Talep üzerine: - Kişiye özel delik konfigürasyonu - Diğer metrik vida dişi boyları
Malzeme
- Çerçeve: Polikarbonat
Conta: Jel - O-Ring: NBR
Koruma sınıfı
- IP 68
Sıcaklık aralığı
- O-ring ile -20°C ila +100°C
O-ring olmadan -30°C ila +110°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.