SKINTOP® MULTI VENT

29'a kadar hat için çoklu giriş, kapalı muhafazalarda hava alma için aktif nefes alabilen basınç dengeleme elemanı ile.

  • İnovatif jel teknolojisi içeren kompak, çoklu giriş
  • Membran teknolojisine sahip nefes alabilir basınç dengeleme elemanı

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiGeniş sıkma aralığıHalojen içermeyenMontaj süresiOptimum destek elemanıAlan gereksinimiUV-dayanım

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüMaks. uygulama sayısıKablo sayısı x kablo çapıAdet / Paket
52220092
SKINTOP® MULTI VENT Version 1216 x 8-12 mm, 15 x 3-7 mm1
52220093
SKINTOP® MULTI VENT Version 2204 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS / 2 x 2-4 mm1
52220094
SKINTOP® MULTI VENT Version 32929 x 2-6 mm1
52220095
SKINTOP® MULTI VENT Version 4118 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm1
52220160
SKINTOP® MULTI VENT Version 52626 x 4-8 mm1
52220162
SKINTOP® MULTI VENT Version 6239 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 4 x 7-11 mm, 2 x 10-14 mm1

Faydalar

  • Hatların çoklu girişi, daha yüksek paketleme yoğunluğu sağlar (varyanta bağlı olarak maks. 29 hat).
  • Farklı kablo çapları için geniş, her biri 4 mm değişken, çeşitli hat çapları için sıkıştırma bölgelerinin yanı sıra AS-I bus hatları için özel sıkıştırma bölgeleri.
  • Hat çapı seçiminde esneklik, stoktaki parça çeşitliliğini azaltır ve lojistiğin yanı sıra maliyet bakımından avantajlar sağlar.
  • Yenilikçi membran teknolojisine sahip elastik jel teknolojisi sayesinde doğrudan hat girişi.
  • Kapalı muhafazalarda gerekli basınç dengelemesini sağlayan aktif nefes alabilen basınç dengeleme elemanı dahil. Böylece nem girmesi tamamen önlenir.

Uygulama alanı

  • Kullanıma hazırlanmamış hatların ve akışkan hortumlarının bir muhafazadan yalıtıcı ve gerginlik alıcı çoklu giriş için.
  • Özellikle kapalı muhafazalar için optimum hava almaya yönelik.
  • Kuru, nemli ve yağlı ortamlarda kullanılabilir.

Ürün özellikleri

  • Entegre diyaframlar gerekli basınç dengelemesini sağlar ve içeri nem girmesini önler
  • Kablo & muhafaza için bütünleşik conta (kaybedilemez)
  • Halojen içermeyen
  • UV ışınlarına, ozona ve yağa karşı dayanıklı
  • Jelin yapışkan özelliği montaj sırasında mahfazada kolay konumlandırmaya olanak sağlamaktadır

Ürün yapısı

  • 24-pinli endüstriyel konnektörlerin(36 x 112 mm) elektrik akımını kesmek için

Not

  • Hava geçişi: 0,65 l/dak

Dahil

  • SKINTOP® MULTI VENT, sabitleme malzemesi dahil

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Class-Açıklama: Kablo girişi

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000240
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo girişi

Not

  • Kişiye özgü delik konfigürasyonu istek üzerine

Malzeme

  • Çerçeve: Polikarbonat
    Conta: Jel
  • Basınç dengeleme elemanı: PBT, PTFE, NBR

Koruma sınıfı

  • IP 68

Sıcaklık aralığı

  • -30 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.