SKINTOP® CLICK BS
SKINTOP® CLICK BS, esnek kabloları korumak için yenilikçi geçmeli sistemli bükülme koruması, diş gerekmez, kontra somun gerekmez
Hızlı ve son derece esnek montaj için piyasadaki en yenilikçi kablo takma sistemi. Basitçe tıklatarak geçirin - sola çevirin - sağa çevirin - bitti. Sonuç: birkaç saniye içinde sabit, merkezli, gerginliği önlenmiş takma ve maksimum koruma sınıfı.
Faydalar
- Kabloları korumak ve işlevsel güvenilirlik için güvenilir bükülme koruması
- Yenilikçi CLICK sistemi ile zamandan %70 tasarruf edin
- Dişlere gerek yoktur
- Esnek kabloları korumak için
- Daha az parça, artık kontra somunu gerekli değil
Uygulama alanı
- Normal kullanımda hareket ettirilen elektroteknik cihazlarda ve makinelerde, bağlanan kablo VDE 0700-1 uyarınca aşırı bükülmeye karşı korunmalıdır
- Robot endüstrisi
- Hareketli makine parçaları
- Cihaz yapımı
- Işık ve ses uygulamaları
Norm referansları / Onaylar
- UL Dosya Nr. E79903
Dahil
- Dahil: sökme aleti
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Renk seçeneği
- Gümüş gri (RAL 7001)
Açık gri (RAL 7035)
Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- Gövde: özel polyamid Conta: özel elastomer
Koruma sınıfı
- IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
IP 68 - 1 bar (M32)
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.