SKINMATIC® QUICK Set 1

SKINMATIC® QUICK Set 1, çok dar alanlardaki tesisatlar için metrik montaj aleti, açık cırcır sistemi sayesinde kolay ve emniyetli kullanım

Montaj süresiDayanıklılık

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüDüz yüzeyin genişliği (mm)Adet / Paket
SKINMATIC® QUICK SET 1
61610000QUICK SET 115, 16, 19, 20, 25, 301
SKINMATIC® TORK ANAHTARI
61610012
SKINMATIC® DMG 2-10 Nm-1
61610013
® DMG 5-25 Nm​SKINMATIC-1

Faydalar

  • Yüksek ambalaj yoğunluğunda kablolar için kolay montaj
  • Büyük zaman ve maliyet tasarrufu
  • Açık cırcır sistemi ile kolay ve güvenli kullanım
  • 4 boyut (M12, 16, 20, 25), sadece tek alet

Uygulama alanı

  • Plastik ve pirinç kablo rakorları için etkili montaj cırcır seti
  • Opsiyonel SKINMATIC® TORK KOLU, 9x12 mm takma yeri, SKINMATIC® QUICK SET 1 için tamamlayıcı

Ürün özellikleri

  • Yüksek kaliteli takım çeliğinden üretilmiştir
  • İçerik : El tipi sağlam alet çantası
  • 1x R1 - cırcır
  • 1x V1 - uzatma
  • 5 anahtar ölçüsü için (N) 15, 16, 19, 20, 25, 30,uygun cırcır kafası

Not

  • M12 poliamid için N15 uç
  • M12 pirinç için N16 uç
  • M16 poliamid için N19 uç
  • M16 pirinç için N 20 uç (uzatma)
  • M20 poliamid ve pirinç için N 25 uç
  • M25 poliamid ve pirinç için N30 uç

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000149
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Alet seti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000149
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Alet takımı

  • RoHS direktifine tabi değildir.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.