SKINMATIC® KB-M
SKINMATIC® KB-M, özellikle ince bileşenlerde eşzamanlı göbek açma ve metrik diş kesme için metrik montaj aleti
Ürün kodu | Ürün tanımı / ölçüsü | Delme uzunluğu (mm) | Genel uzunluk, C (mm) | |
---|---|---|---|---|
SKINMATIC® KB-M | ||||
61791274 | M 12 x 1,5 | 30 | 130.0 | |
61791275 | M 16 x 1,5 | 35 | 150.0 | |
61791276 | M 20 x 1,5 | 40 | 165.0 | |
61791277 | M 25 x 1,5 | 45 | 185.0 |
- RoHS direktifine tabi değildir.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000945
- ETIM 5.0 Class-Açıklama : Matkap
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000945
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Matkap
Malzeme
- HSSE
Uygulama alanı
- Aynı anda karotiyerle delmek ve metrik diş açmak için. İnce makine parçaları ve saclar için uygundur.