SKINMATIC® SB-M
SKINMATIC® SB-M, metrik dişli delikler açmak için metrik montaj aleti
Ürün kodu | Ürün tanımı / ölçüsü | Delme uzunluğu (mm) | Genel uzunluk, C (mm) | |
---|---|---|---|---|
SKINMATIC® SB-M | ||||
61791278 | M 32 x 1,5 | 180 | 301.0 | |
61791279 | M 40 x 1,5 | 200 | 349.0 | |
61791280 | M 50 x 1,5 | 220 | 369.0 |
- RoHS direktifine tabi değildir.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000945
- ETIM 5.0 Class-Açıklama : Matkap
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000945
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Matkap
Malzeme
- HSS
Uygulama alanı
- Metrik dişli temel delikleri açmak için.