SKINTOP® SOLAR
SKINTOP® SOLAR, fotovoltaik sistemler için UV ve ozona dayanıklı, titreşim korumalı ve gerilme önleyicili, yüksek derecede alev geciktirici, plastik kablo rakoru
- Fotovoltaik için kablo girişi, EN 62444, EN 50548 ve UL 1703 uyarınca
- Genişletilmiş sıcaklık aralığı
Ürün kodu | Ürün tanımı / ölçüsü | Ø F mm | SW wrench size mm | Genel uzunluk, C mm | Thread length D mm | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKINTOP® SOLAR | |||||||
53113300
| M 12 x 1,5 | 3,5 - 7 | 15 | 37.5 | 15 | 100 | |
53113310
| M 16 x 1,5 | 7 - 9 | 19 | 34.0 | 8 | 100 |
Faydalar
- UV ve ozona dayanıklı
- UL 746 C - UL F1 dış mekân kullanımı
- Yüksek gerilme önleyici
- Sürekli titreşim koruması
- UL 94V-0 / 94-5VA uyarınca son derece alev geciktirici
Uygulama alanı
- Fotovoltaik tesisler
Norm referansları / Onaylar
- UL Dosya Nr. E79903
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Montaj ölçüleri ve
sıkma torkları için
bkz. T21
Renk seçeneği
- Black (RAL 9005), UV-resistant
Malzeme
- Gövde: Polikarbonat
Conta: CR
Testler
- UL 1703/UL 746 C uyarınca soğuk etkisi testi
Koruma sınıfı
- IP 68 - 5 bar
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.