SKINTOP® KR-M ATEX plus mavi

SKINTOP® KR-M ATEX plus blue, metric plastic cable gland with high degree of protection and reducing seal insert, explosion-proof

Oil & GasMekanik dayanımOptimum destek elemanıDayanıklılıkOnay sertifika çeşitleri

CEEXIECEx

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüClamping range ØF mmDiş MSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
SKINTOP® KR-M ATEX plus mavi
54115405
KR-M 12 ATEX plus mavi2 - 412 x 1,51530850
54115415
KR-M 16 ATEX plus mavi4 - 616 x 1,51934850
54115425
KR-M 20 ATEX plus mavi5 - 1020 x 1,52538950
54115435
KR-M 25 ATEX plus mavi6 - 1325 x 1,530401025
54115445
KR-M 32 ATEX plus mavi9 - 1532 x 1,536471025
54115455
KR-M 40 ATEX plus mavi16 - 2340 x 1,546521010
54115465
KR-M 50 ATEX plus mavi22 - 2950 x 1,55562125
54115475
KR-M 63 ATEX plus mavi29 - 3963 x 1,56671125

Faydalar

  • Yüksek koruma derecesi
  • Soğuk etkisi direnci
  • Yüksek gerilme önleyici
  • Geniş, değişken sıkma aralıkları
  • Sürekli titreşim koruması

Uygulama alanı

  • Daha küçük dış çaplı kabloların yalıtımını sıyırmak için azaltma sızdırmazlık elemanı ile

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Kurulum ölçüleri ve torklar için bkz. talimatlar broşürü

Sertifikalar

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0027X

Renk seçeneği

  • Mavi (RAL 5015)

Malzeme

  • Gövde: Özel poliamid
    Conta: Özel elastomer
    O-ring: NBR

Testler

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 10 bar

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ile +80 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.