SKINTOP® STR-M

SKINTOP® STR-M, kalıcı titreşim korumalı ve daralan conta ara parçalı, artırılmış yağ dirençli plastik kablo rakoru

IP69 ruhsatlı! Makinelerin ve sistemlerin yüksek basınçlı temizleyici ve sıcak su kullanılarak yapılan zorlu temizleme işlemlerinde dahi test edilmiş fonksiyonel güvenlik!

Geniş sıkma aralığıMaksimum vibrasyon korumasıMekanik dayanımMontaj süresiOptimum destek elemanıIsı dayanımıOnay sertifika çeşitleri

CECULUSVDEcRUusGGVSDNV

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
SKINTOP® STR-M gümüş gri
53111100
M 12 x 1,52 - 51530.08100
53111110
M 16 x 1,53,5 - 71934.08100
53111120
M 20 x 1,54 - 102537.09100
53111130
M 25 x 1,55 - 133040.01050
53111140
M 32 x 1,56 - 153647.01025
53111150
M 40 x 1,59 - 234652.01010
53111160
M 50 x 1,524 - 295562.0125
53111170
M 63 x 1,528 - 396671.0125
SKINTOP® STR-M siyah
53111300
M 12 x 1,52 - 51530.08100
53111310
M 16 x 1,53,5 - 71934.08100
53111320
M 20 x 1,54 - 102537.09100
53111330
M 25 x 1,55 - 133040.01050
53111340
M 32 x 1,56 - 153647.01025
53111350
M 40 x 1,59 - 234652.01010
53111360
M 50 x 1,524 - 295562.0125
53111370
M 63 x 1,528 - 396671.0125
SKINTOP® STR-M açık gri
53111500
M 12 x 1,52 - 51530.08100
53111510
M 16 x 1,53,5 - 71934.08100
53111520
M 20 x 1,54 - 102537.09100
53111530
M 25 x 1,55 - 133040.01050
53111540
M 32 x 1,56 - 153647.01025
53111550
M 40 x 1,59 - 234652.01010
53111560
M 50 x 1,524 - 295562.0125
53111570
M 63 x 1,528 - 396671.0125
SKINTOP® STR M ISO gümüş gri (uzun metrik bağlantı dişi ile)
53017110
M 16 x 1,5 ISO2 - 61940.012100
53017130
M 20 x 1,5 ISO4 - 92445.013100
53017140
M 25 x 1,5 ISO6 - 122747.01350
SKINTOP® STR M ISO siyah (uzun metrik bağlantı dişi ile)
53017310
M 16 x 1,5 ISO2 - 61940.012100
53017330
M 20 x 1,5 ISO4 - 92445.013100
53017340
M 25 x 1,5 ISO6 - 122747.01350

Faydalar

  • Maksimum güvenilirlik için yüksek yağ direnci
  • Sürekli titreşim koruması
  • Geniş, değişken sıkma aralıkları
  • En uygun gerilim azaltma
  • Çeşitli aksesuarlar (örneğin çoklu sızdırmazlık iç kısımları)

Uygulama alanı

  • Daha küçük dış çaplı kabloların yalıtımını sıyırmak için azaltma sızdırmazlık elemanı ile

Norm referansları / Onaylar

  • UL Dosya Nr. E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

  • SKINTOP® ST(R) M ISO versiyonunda ekstra uzun bağlantı dişlidir.
  • SKINTOP® ST(R) M ISO versiyonu DNV onayı yoktur.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Montaj ölçüleri ve
    sıkma torkları için
    bkz. T21
  • Size M 40 x 1,5 up tp M 63 x 1,5 with O-ring

Renk seçeneği

  • Gümüş gri (RAL 7001)
    Açık gri (RAL 7035)
    Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme

  • Gövde: Polyamid Conta: CR

Testler

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Koruma sınıfı

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Sıcaklık aralığı

  • Statik: -40°C ila +100°C
  • Dinamik: -20°C ilâ +100°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.