SKINTOP® BS-SC-M METALL / SKINTOP® BSR-SC-M METALL

Hareketli makine parçalarında kullanım için bükülme koruma spiraline sahip pirinç kablo rakoru, yüksek iletkenli kontak yayı sayesinde optimum EMC koruması.

Yüksek mekanik yükler altında EMU uygulamaları için daimi bükülme koruması

Kimyasallara dayanıklıGeniş sıkma aralığıOptimum destek elemanıSağlamDayanıklılıkIsı dayanımı

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüDış çap (mm), ... ila ...Örgü üzerinde minimum çap (mm)SW wrench size mmThread length D mmAdet / Paket
SKINTOP® BS-SC-M METALL
53806825
M 12 x 1,53.5 - 7.01166,525
53806826
M 16 x 1,54.5 - 10.0420725
53806827
M 20 x 1,57.0 - 13.0524825
53806828
M 25 x 1,59.0 - 17.07,529825
SKINTOP® BSR-SC-M METALL
53806829
M 12 x 1,52.0 - 5.01166,525
53806830
M 16 x 1,52.0 - 7.0420725
53806831
M 20 x 1,55.0 - 10.0524825
53806832
M 25 x 1,56.0 - 13.07,529825

Faydalar

  • Bükülme koruma spirali, bağlı olan kablonun aşırı bükülmesini ve kırılmasını önler.
  • Paslanmaz çelik spiral özel yapısı, yüksek sayıda bükme döngüsü sağlar.
  • Bakır ekranlama örgüsü ve vida bağlantısı arasında düşük dirençli bir geçiş kuran entegre, yüksek iletkenli ve esnek kontak yayı sayesinde optimum EMC koruması.
  • Farklı kablo dış çapları için geniş, değişken sıkıştırma bölgesi.
  • O-ring ve conta halkası sayesinde mümkün olan en iyi sızdırmazlık, koruma sınıfı IP 68 (10 bar) ve IP 69 sağlar.

Uygulama alanı

  • Bakır ekranlı kabloların EMC uyumlu takılması için.
  • Özellikle hareketli makine parçaları için.
  • Yüksek mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.
  • Dış mekan için uygun.

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

  • Daha küçük çaplı iletkenlerin sızdırmazlığı için azaltma sızdırmazlık elemanı olan "R" versiyon.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Montaj ölçüleri ve
    sıkma torkları için
    bkz. T21

Malzeme

  • Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR
  • Paslanmaz çelikten yapılmış spiral - yaylar

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Sıcaklık aralığı

  • Dinamik: -25°C ila +100°C
  • Statik: -30°C ila +100°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.