SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL

SKINTOP® GRIP-M, zorlu ortam koşulları için yüksek gerilme önleyicili çift mandallı gerilme önleyici kablo rakoru

NEU: Şimdi XL bağlantı dişi ile de temin edilebilir

e-MobilMekanik ve tesisat mühendisliğiGeniş sıkma aralığıMekanik dayanımMontaj süresiOptimum destek elemanıSağlamDayanıklılık

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
SKINTOP® GRIP-M
53113180
M 16 x 1,54.5 - 10.02041.0725
53113200
M 20 x 1,57 - 13.02446.0825
53113210
M 25 x 1,59 - 17.02948.5825
53113220
M 32 x 1,511 - 21.03656.6925
SKINTOP® GRIP-M-XL
53113185
M 16 x 1,54.5 - 10.02046.01225
53113205
M 20 x 1,57 - 13.02449.51225
53113215
M 25 x 1,59 - 17.02952.51225
53113225
M 32 x 1,511 - 21.03662.61525

Faydalar

  • Kabloları bükülmeye veya yerinden çıkmaya karşı korur
  • Yüksek gerilme önleyici
  • Yüksek mekanik gerilme için
  • Güvenilir bükülme ve kıvrılma koruması

Uygulama alanı

  • Sert çalışma koşulları için çift mandallı gerilme önleyici kablo rakorları
  • Taşınabilir ekipmanlar
  • Şantiyelerde makineler ve sistemler
  • Vinç ve taşıma makineleri
  • Elektrikli araçlar için şarj alt yapısı

Norm referansları / Onaylar

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
  • IEC 62196-1'e göre test edildi: Elektrikli araçlarda kondüktif şarj

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Kurulum ölçüleri ve torklar için bkz. talimatlar broşürü

Malzeme

  • Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Sıcaklık aralığı

  • Dinamik: -25°C ila +100°C
  • Statik: -40°C ila +100°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.