SILVYN® Vice

SILVYN® işleme aletleri, SILVYN® koruyucu kablo kanallarını kolayca işler

Ürün kodu Ürün tanımıSaw range Ø (mm)Adet / Paket
SILVYN® Vice
61722280TESTERE CİHAZI WZ-1

Uygulama alanı

  • Metal koruyucu kablo kanallarının dik açılı kesme işlemleri için.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002199
  • ETIM 5.0 Class-Description: Mengene

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002199
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Mengene

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.