SILVYN® AS-P
SILVYN® AS-P, helisel sarılmış, PVC ceketli, tek kancalı metal bir kablo kanalıdır
Faydalar
- Sıvılara karşı koruma sağlar
- Yüksek gerilme dayanımı
- Ezilmeye karşı yüksek direnç
- Esnek
- Yüksek mekanik dayanım
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Fabrika mühendisliği
- Otomasyon teknolojisi
- Sıvıların bulunduğu alanlarda kullanılır
- Yüksek mekanik stresli uygulamalar
Norm referansları / Onaylar
- VDE
- DIN 49012, I dizaynı ile DIN EN IEC 61386-23 e uygundur
Ürün yapısı
- Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile
- PVC kılıf
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum
Sertifikalar
- IEC EN 61386-23
Renk seçeneği
- Gri
Malzeme
- İç boru: çelik, galvanizli
Dış kılıf: PVC
Sıcaklık aralığı
- -25 °C ila +80 °C
Kısa süre: en fazla +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.