SILVYN® MSK-U-M

Metrik hortum vidalı bağlantıları ile kullanılmak üzere, entegre gerilme önleyicili üniversal ara bağlantı parçası

SILVYN® MSK-U-M - Hortum vidalı bağlantıları için üniversal ara bağlantı parçası, entegre gerilme önleyici ile

Entegre SKINTOP®kablo gerilme önleyici

Geniş sıkma aralığıMaksimum vibrasyon korumasıMekanik dayanımOptimum destek elemanıSağlamDayanıklılıkEntegre SKINTOP® kablo rakoru

CE

Ürün kodu Metrik ölçüSıkma aralığı mmUygun rakor boyutuAdet / Paket
55506129
12 x 1,53.5 - 7.0M 12 x 1,55
55506130
16 x 1,54.5 - 10.0M 16 x 1,55
55506131
20 x 1,57.0 - 13.0M 20 x 1,55
55506132
25 x 1,59.0 - 17.0M 25 x 1,55
55506133
32 x 1,511.0 - 21.0M 32 x 1,55

Faydalar

  • En uygun kablo ve boru gerilim azaltması
  • Maksimum sızdırmazlık
  • Hızlı ve kolay montaj
  • Geniş sıkma aralığı
  • Anti-kink koruması

Uygulama alanı

  • Metrik hortum vidalı bağlantıları ile birlikte
  • Kablolara ve tellere gerilme önleyici ve ek sızdırmazlık sağlanması gereken alanlarda kullanılır

Ürün özellikleri

  • SILVYN® ve SKINTOP® birleşimi

Not

  • Uygun aksesuarlar için, SKINTOP® metrik aksesuarlarına bakın

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Malzeme

  • Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid conta halkası: CR/NBR O-ring: NBR

Koruma sınıfı

  • Kablo tarafı: IP 68 Hortum tarafı: Kullanılan hortum sistemine bağlı

Sıcaklık aralığı

  • Statik: -40°C ilâ +100°C
  • Dinamik: -25°C ila +100°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.