SILVYN® MSK-M BRUSH

SILVYN® MSK-M BRUSH - entegre kablo gerilme önleyicili, elektromanyetik uyumluluk blendajlı, nikel kaplı pirinç kablo kanalı ek parçası

  • Yenilikçi BRUSH çözümüyle boru rakoru
  • En uygun 360° ekran kontağı

Geniş sıkma aralığıMaksimum vibrasyon korumasıMekanik dayanımMontaj süresiOptimum destek elemanıSağlamDayanıklılıkEntegre SKINTOP® kablo rakoruParazit sinyalleri

CE

Ürün kodu Metrik ölçüSıkma aralığı mmNet açıklık(mm)Kablo kanalı OØ (mm) için uygunAdet / Paket
SILVYN® AS için SILVYN® MSK-M BRUSH
55506020
25 x 1,59.0 - 17.014,52110
55506021
32 x 1,511.0 - 21.019,5271
55506022
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506023
50 x 1,527.0 - 35.036451
55506024
63 x 1,534.0 - 45.045,5561
SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU için SILVYN®MSK-M BRUSH
55506025
25 x 1,59.0 - 17.014,52110
55506026
32 x 1,511.0 - 21.019,5271
55506027
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506028
50 x 1,527.0 - 35.036451
55506029
63 x 1,534.0 - 45.045,5561

Faydalar

  • Kolay tesisat
  • Daha hızlı, daha kolay ekran teması
  • En uygun kablo ve boru gerilim azaltması
  • Maksimum sızdırmazlık
  • Geniş sıkma aralığı

Uygulama alanı

  • Makine Mühendisliği
  • Fabrika mühendisliği
  • Ağır sanayi
  • EMC bakımından hassas ortamlarda

Ürün özellikleri

  • SILVYN® ve SKINTOP® birleşimi

Not

  • Uygun aksesuarlar için, SKINTOP® metrik aksesuarlarına bakın

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Malzeme

  • Temel tip:
    Gövde: nikel kılıf pirinç
    İletken konnektör contası: CR/NBR
    Boru contası: TPE
  • EMC fırçası: pirinç

Koruma sınıfı

  • Cable: IP 68Conduit:IP 40 with SILVYN®AS, EDU-AS, EMC AS-CUIP 65 with SILVYN®AS-P

Sıcaklık aralığı

  • -30 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.